Sonometer™ 500



Ultrazvukový statický kompaktný merač množstva tepla, navrhnutý pre aplikácie vykurovania v budovách, najmä pre meranie spotreby energie v bytových jednotkách (napr. v bytových výmenníkových staniciach).

Sonometer™500 má Osvedčenie o typovej skúške MID č.: DE-13-MI004-PTB011.

Poznámka:
Tento výrobok je predávaný iba ako súčasť výmenníkovej stanice, nie samostatne!


Sonometer™ 500

Technické údaje



Kódové označenieTypAplikáciaMenovitý rozsah prietoku
(m³/h)
Celková dĺžka
(mm)
Menovitý priemer
(mm)
PN
(bar)
Typ pripojenia

SONOMETER™ 500

187F0500  Vykurovanie0,61101516Závit
187F0501  Vykurovanie1,51101516Závit
187F0502  Vykurovanie1,51302016Závit
187F0503  Vykurovanie2,51302016Závit
187F0504  Vykurovanie0,61101516Závit
187F0505  Vykurovanie1,51101516Závit
187F0506  Vykurovanie1,51302016Závit
187F0507  Vykurovanie2,51302016Závit


Dokumentácia





Certifikáty
 
Manufacturer's declaration - District Energy, Controls
Manufacture declaration VCJNA102 - DEN, Controls.pdf (0,0 Mb), Číslo dokumentácie: VCJNA102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 02/07 2014
 


Katalógový list
 
Danfoss control components for district heating
VBHZB202_Sep2014_lores.pdf (3,2 Mb), Číslo dokumentácie: VBHZB202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 
Regulačné prvky Danfoss pre systémy CZT
VBHZB229_Sep2014_lores.pdf (3,1 Mb), Číslo dokumentácie: VBHZB229, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 
SonoCollect 110 - Automatic meter reading for maximum convienence
AMR_Brochure_4pages_MASTER_Mar2016_lowres.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VBSHI102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 29/09 2016
 


Návod
 
Sonometer 31
VISHO102_Sonometer-31_170209_lores.pdf (0,5 Mb), Číslo dokumentácie: VISHO102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 09/02 2017
 
Sonometer 31
VISHO129_Sonometer-31_170210_lores.pdf (0,6 Mb), Číslo dokumentácie: VISHO129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 10/02 2017
 
Sonometer™500
VISHJ102_Sonometer-500_131203_lores.pdf (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: VISHJ102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 03/12 2013
 


Údajový list
 
Sonometer 31
VDSHV102_Sonometer-31_170223_lores.pdf (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: VDSHV102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 23/02 2017
 
Sonometer 31
VDSHV129_Sonometer-31_170313_lores.pdf (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: VDSHV129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 13/03 2017
 
Sonometer™500
VDSHR202_Sonometer-500_140528_lores.pdf (0,7 Mb), Číslo dokumentácie: VDSHR202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 28/05 2014
 
Sonometer™500
VDSHR229_Sonometer-500_140924_lores.pdf (0,5 Mb), Číslo dokumentácie: VDSHR229, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 24/09 2014