Termix Novi



Instantaneous water heater with heat exchanger and flow compensated temperature controller for use in one-family houses, apartments and small apartment buildings with up to 4 flats.

The Termix Novi is applicable for decentralized heating systems – as well as for district heating networks with summer operation at low temperatures or with changes in differential pressure.


Termix Novi

Technické údaje



Kódové označenieTypPN
(bar)
Max. teplota
vykurovania
(°C)
Kapacita TPV
(kW)
Typ regulácie-
TPV
Vykurovací
výkon
(kW)
Typ regulácie -
vykurovanie

Termix Novi

144B3965 Termix Novi type 1, insulation1612032.3 - 50prietoková/termostatická 
144B3966 Termix Novi type 2, insulation1612032.3 - 61.5prietoková/termostatická 
144B3967 Termix Novi type 1, insulation with cover1612032.3 - 50prietoková/termostatická 
144B3968 Termix Novi type 2, insulation with cover1612032.3 - 61.5prietoková/termostatická 
144B3969 Termix Novi type 1, insulation with safety valve/non-return valve 10 bar1612032.3 - 50prietoková/termostatická 
144B3970 Termix Novi type 2, insulation with safety valve/non-return valve 10 bar1612032.3 - 61.5prietoková/termostatická 
144B3971 Termix Novi type 1, insulation w/ safety valve/non-return valve 10 bar and cover1612032.3 - 50prietoková/termostatická 
144B3972 Termix Novi type 2, insulation w/ safety valve/non-return valve 10 bar and cover1612032.3 - 61.5prietoková/termostatická 
144B3973 Termix Novi type 1, insulation with GTU pressure equalizer1612032.3 - 50prietoková/termostatická 
144B3974 Termix Novi type 2, insulation with GTU pressure equalizer1612032.3 - 61.5prietoková/termostatická 
144B3975 Termix Novi type 1, insulation with GTU pressure equalizer and cover1612032.3 - 50prietoková/termostatická 
144B3976 Termix Novi type 2, insulation with GTU pressure equalizer and cover1612032.3 - 61.5prietoková/termostatická 


Dokumentácia





Case Stories
 
First ever district heating system with substations in Turkey
VZLZC102_CaseStory_SomaTurkey_lores.pdf (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: VZLZC102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 27/10 2016
 
Teknopark Istanbul: First-mover in district energy
VZLZD202_CaseStory_Teknopark_Turkey_Substations_4pages_Sep2018_low-res_spread.pdf (0,6 Mb), Číslo dokumentácie: VZLZD102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 26/10 2016
 


Katalógový list
 
Specifying the right district heating substation makes commercial sense
VBJVB102_DH_Substations_Leaflet_lores.pdf (2,4 Mb), Číslo dokumentácie: VBJVB102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 05/03 2015
 
Určenie správnej výmenníkovej stanice je ekonomicky efektívne
VBJVB129-web.pdf (2,4 Mb), Číslo dokumentácie: VBJVB129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 21/07 2015
 


Návod
 
Termix BVX-FI RO
VIMPC102_Termix_BVX-FI_RO.pdf (5,3 Mb), Číslo dokumentácie: VIMPC102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 25/06 2018
 
Termix Novi
VIGEN502_Termix_Novi.pdf (1,7 Mb), Číslo dokumentácie: VIGEN502, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 14/01 2019
 


Príručka
 
Efektívne riešenie systému znamená mať svoj projekt pod kontrolou
VGHEB329_EvoFlat_Handbook_lores.pdf (12,5 Mb), Číslo dokumentácie: VGHEB329, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 19/12 2014
 
Making applications future proof, all our knowledge – is now yours
VGHZA202_Application_Handbook_Sep2014_hires.pdf (63,5 Mb), Číslo dokumentácie: VGHZA202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 
Take lead on your project with an efficient system concept
VGHEB302_Sep2014_LR.pdf (7,7 Mb), Číslo dokumentácie: VGHEB302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 


Stránky výrobkov
 
S-Solo
VLIEQ202_S_Solo_lores.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VLIEQ202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 22/05 2018
 
Termix Compact 28 VX-FI
VLLZI129_Termix_Compact28_VX-FI_lores_2018.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VLLZI129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 23/10 2017
 
Termix Novi
VLGEJ402_Termix-Novi_160427_lores.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VLGEJ402, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 27/04 2016