Výmenníkové stanice & Riešenia prenosu tepla

DSA 1 MINI



DSA 1 MINI is a compact substation for use in district heating networks. It is the perfect solution for micro- and macro networks in both low and high temperature range.

DSA 1 MINI

Technické údaje



Kódové označenieTypPN
(bar)
Max. teplota
vykurovania
(°C)
Kapacita TPV
(kW)
Typ regulácie-
TPV
Vykurovací
výkon
(kW)
Typ regulácie -
vykurovanie

DSA 1 MINI

004F4368 DSA 1 Mini LT, ECL 210, Sono 1,516110  16elektronická
004F4369 DSA 1 Mini LT, ECL 210, Insert 110 mm16110  16elektronická
004F4370 DSA 1 Mini HT, ECL 210, Sono 1,516130  16elektronická
004F4371 DSA 1 Mini HT, ECL 210, Insert 110 mm16130  16elektronická
004F4372 DSA 1 Mini LT, ECL 210, Sono 1,516110  30elektronická
004F4373 DSA 1 Mini LT, ECL 210, Insert 110 mm16110  30elektronická
004F4374 DSA 1 Mini HT, ECL 210, Sono 1,516130  30elektronická
004F4375 DSA 1 Mini HT, ECL 210, Insert 110 mm16130  30elektronická
004F4376 DSA 1 Mini LT, ECL 210, Sono 1,516110  42elektronická
004F4377 DSA 1 Mini LT, ECL 210, Insert 110 mm16110  42elektronická
004F4378 DSA 1 Mini HT, ECL 210, Sono 1,516130  42elektronická
004F4379 DSA 1 Mini HT, ECL 210, Insert 110 mm16130  42elektronická
004F4380 DSA 1 Mini LT, ECL 210, Sono 1,516110  60elektronická
004F4381 DSA 1 Mini LT, ECL 210, Insert 110 mm16110  60elektronická
004F4382 DSA 1 Mini HT, ECL 210, Sono 1,516130  60elektronická
004F4383 DSA 1 Mini HT, ECL 210, Insert 110 mm16130  60elektronická
004F4384 DSA 1 Mini LT, ECL 210, Sono 2,516110  75elektronická
004F4385 DSA 1 Mini LT, ECL 210, Insert 190 mm16110  75elektronická
004F4386 DSA 1 Mini HT, ECL 210, Sono 2,516130  75elektronická
004F4387 DSA 1 Mini HT, ECL 210, Insert 190 mm16130  75elektronická
004F4388 DSA 1 Mini LT, ECL 210, Sono 1,525110  16elektronická
004F4389 DSA 1 Mini LT, ECL 210, Insert 110 mm25110  16elektronická
004F4390 DSA 1 Mini HT, ECL 210, Sono 1,525130  16elektronická
004F4391 DSA 1 Mini HT, ECL 210, Insert 110 mm25130  16elektronická
004F4392 DSA 1 Mini LT, ECL 210, Sono 1,525110  30elektronická
004F4393 DSA 1 Mini LT, ECL 210, Insert 110 mm25110  30elektronická
004F4394 DSA 1 Mini HT, ECL 210, Sono 1,525130  30elektronická
004F4395 DSA 1 Mini HT, ECL 210, Insert 110 mm25130  30elektronická
004F4396 DSA 1 Mini LT, ECL 210, Sono 1,525110  42elektronická
004F4397 DSA 1 Mini LT, ECL 210, Insert 110 mm25110  42elektronická
004F4398 DSA 1 Mini HT, ECL 210, Sono 1,525130  42elektronická
004F4399 DSA 1 Mini HT, ECL 210, Insert 110 mm25130  42elektronická
004F4400 DSA 1 Mini LT, ECL 210, Sono 1,525110  60elektronická
004F4401 DSA 1 Mini LT, ECL 210, Insert 110 mm25110  60elektronická
004F4402 DSA 1 Mini HT, ECL 210, Sono 1,525130  60elektronická
004F4403 DSA 1 Mini HT, ECL 210, Insert 110 mm25130  60elektronická
004F4404 DSA 1 Mini LT, ECL 210, Sono 2,525110  75elektronická
004F4405 DSA 1 Mini LT, ECL 210, Insert 190 mm25110  75elektronická
004F4406 DSA 1 Mini HT, ECL 210, Sono 2,525130  75elektronická
004F4407 DSA 1 Mini HT, ECL 210, Insert 190 mm25130  75elektronická
004F4408 DSA 1 Mini LT, ECL 310, Sono 1,516110  16elektronická
004F4409 DSA 1 MINI LT, ECL 310, Insert 110 mm16110  16elektronická
004F4411 DSA 1 MINI HT, ECL 310, Insert 110 mm16130  16elektronická
004F4413 DSA 1 MINI LT, ECL 310, Insert 110 mm16110  30elektronická
004F4415 DSA 1 MINI HT, ECL 310, Insert 110 mm 16130  30elektronická
004F4417 DSA 1 MINI LT, ECL 310, Insert 110 mm16110  42elektronická
004F4419 DSA 1 MINI HT, ECL 310, Insert 110 mm 16130  42elektronická
004F4421 DSA 1 MINI LT, ECL 310, Insert 110 mm16110  60elektronická
004F4423 DSA 1 MINI HT, ECL 310, Insert 110 mm16130  60elektronická
004F4425 DSA 1 MINI LT, ECL 310, Insert 190 mm16110  75elektronická
004F4427 DSA 1 MINI HT, ECL 310, Insert 190 mm16130  75elektronická
004F4429 DSA 1 MINI LT, ECL 310, Insert 110 mm25110  16elektronická
004F4431 DSA 1 MINI HT, ECL 310, Insert 110 mm25130  16elektronická
004F4433 DSA 1 MINI LT, ECL 310, Insert 110 mm 25110  30elektronická
004F4435 DSA 1 MINI HT, ECL 310, Insert 110 mm 25130  30elektronická
004F4437 DSA 1 MINI LT, ECL 310, Insert 110mm 25110  42elektronická
004F4439 DSA 1 MINI HT, ECL 310, Insert 110 mm25130  42elektronická
004F4441 DSA 1 MINI LT, ECL 310, Insert 110 mm25110  60elektronická
004F4443 DSA 1 MINI HT, ECL 310, Insert 110 mm 25130  60elektronická
004F4445 DSA 1 MINI LT, ECL 310, Insert 190 mm25110  75elektronická
004F4447 DSA 1 MINI HT, ECL 310, Insert 190 mm25130  75elektronická
004F4757 DSA 1 Mini HT TN, Insert 190 mm16130  90elektronická
004F4758 DSA 1 Mini LT, ECL 210, Sono 2,516110  90elektronická
004F4759 DSA 1 Mini LT, ECL 210, Insert 190 mm16110  90elektronická
004F4760 DSA 1 Mini HT, ECL 210, Sono 2,516130  90elektronická
004F4761 DSA 1 Mini HT, ECL 210, Insert 190 mm16130  90elektronická
004F4762 DSA 1 Mini LT, ECL 310, Sono 2,516110  90elektronická
004F4763 DSA 1 Mini LT, ECL 310, Insert 190 mm16110  90elektronická
004F4764 DSA 1 Mini HT, ECL 310, Sono 2,516130  90elektronická
004F4765 DSA 1 Mini HT, ECL 310, Insert 190 mm16130  90elektronická
004F4766 DSA 1 Mini LT TN, Sono DS16110  90elektronická
004F4768 DSA 1 Mini HT TN, Sono DS16130  90elektronická
004F4770 DSA 1 Mini LT, ECL 210, Sono DS16110  90elektronická


Dokumentácia





Case Stories
 
First ever district heating system with substations in Turkey
VZLZC102_CaseStory_SomaTurkey_lores.pdf (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: VZLZC102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 27/10 2016
 
Teknopark Istanbul: First-mover in district energy
VZLZD202_CaseStory_Teknopark_Turkey_Substations_4pages_Sep2018_low-res_spread.pdf (0,6 Mb), Číslo dokumentácie: VZLZD102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 26/10 2016
 


Katalógový list
 
Specifying the right district heating substation makes commercial sense
VBJVB102_DH_Substations_Leaflet_lores.pdf (2,4 Mb), Číslo dokumentácie: VBJVB102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 05/03 2015
 
Určenie správnej výmenníkovej stanice je ekonomicky efektívne
VBJVB129-web.pdf (2,4 Mb), Číslo dokumentácie: VBJVB129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 21/07 2015
 


Návod
 
Safety note
VIJVA10T_Safety-Note-141010.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VIJVA10T, Jazyk: (0T) GB,DE,NL,SE,FI,LT,SI,SK,HR,HU,CZ,SER,CN,PL,RU, Dátum publikácie: 13/10 2014
 
Termix BVX-FI RO
VIMPC102_Termix_BVX-FI_RO.pdf (5,3 Mb), Číslo dokumentácie: VIMPC102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 25/06 2018
 


Prehlásenie
 
EU declaration for substation DSA 1 MINI
VJLZF25B EU declaration for substation DSA 1 MINI EN.pdf (0,1 Mb), Číslo dokumentácie: VJLZF25B, Jazyk: (5B) GB,DE, Dátum publikácie: 30/06 2017
 


Príručka
 
Efektívne riešenie systému znamená mať svoj projekt pod kontrolou
VGHEB329_EvoFlat_Handbook_lores.pdf (12,5 Mb), Číslo dokumentácie: VGHEB329, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 19/12 2014
 
Making applications future proof, all our knowledge – is now yours
VGHZA202_Application_Handbook_Sep2014_hires.pdf (63,5 Mb), Číslo dokumentácie: VGHZA202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 
Take lead on your project with an efficient system concept
VGHEB302_Sep2014_LR.pdf (7,7 Mb), Číslo dokumentácie: VGHEB302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 


Stránky výrobkov
 
S-Solo
VLIEQ202_S_Solo_lores.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VLIEQ202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 22/05 2018
 
Termix Compact 28 VX-FI
VLLZI129_Termix_Compact28_VX-FI_lores_2018.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VLLZI129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 23/10 2017