XB 12 H/L/M, 1-prechodové, G 5/4



XB 12, 1-prechodové G 5/4" je tepelné výmenník spájkovaný meďou z nerezovej ocele boli vyvinuté pre systémy centrálneho zásobovania teplom a ponúkajú kompaktný dizajn a excelentné vlastnosti prenosu tepla.

XB 12 sú vhodné pre aplikácie vykurovania a prípravy TÚV, ale tiež pre chladenie, vzduchotechniku (HVAC) a priemyselné aplikácie.

Tepelný výmenník môže pozostávať z dosiek typu H alebo dosiek typu L. Kombináciou týchto dvoch typov dosiek je sada dosiek typu M.


XB 12 H/L/M, 1-prechodové, G 5/4

Technické údaje



Kódové označenieTypMax. prac. tlak
(bar)
Typ pripojeniaDimenzia pripojeniaPočet prechodových
konštrukcií
Počet dosiek

XB 12H-1 G1

004H7686 XB12H-1-10 G125 G 1 x 20mm110
004H7687 XB12H-1-16 G125 G 1 x 20mm116
004H7688 XB12H-1-20 G125 G 1 x 20mm120
004H7689 XB12H-1-26 G125 G 1 x 20mm126
004H7690 XB12H-1-30 G125 G 1 x 20mm130
004H7691 XB12H-1-36 G125 G 1 x 20mm136
004H7692 XB12H-1-40 G125 G 1 x 20mm140
004H7693 XB12H-1-50 G125 G 1 x 20mm150
004H7694 XB12H-1-60 G125 G 1 x 20mm160
004H7695 XB12H-1-70 G125 G 1 x 20mm170
004H7696 XB12H-1-80 G125 G 1 x 20mm180
004H7697 XB12H-1-90 G125 G 1 x 20mm190
004H7698 XB12H-1-100 G125 G 1 x 20mm1100

XB 12H-1 G5/4

004H7555 XB12H-1-10 G5/425Vonkajší závitG 1 1/4 110
004H7556 XB12H-1-16 G5/425Vonkajší závitG 1 1/4 116
004H7557 XB12H-1-20 G5/425Vonkajší závitG 1 1/4 120
004H7558 XB12H-1-26 G5/425Vonkajší závitG 1 1/4 126
004H7559 XB12H-1-30 G5/425Vonkajší závitG 1 1/4 130
004H7560 XB12H-1-36 G5/425Vonkajší závitG 1 1/4 136
004H7561 XB12H-1-40 G5/425Vonkajší závitG 1 1/4 140
004H7562 XB12H-1-50 G5/425Vonkajší závitG 1 1/4 150
004H7563 XB12H-1-60 G5/425Vonkajší závitG 1 1/4 160
004H7564 XB12H-1-70 G5/425Vonkajší závitG 1 1/4 170
004H7565 XB12H-1-80 G5/425Vonkajší závitG 1 1/4 180
004H7566 XB12H-1-90 G5/425Vonkajší závitG 1 1/4 190
004H7567 XB12H-1-100 G5/425Vonkajší závitG 1 1/4 1100
004H7568 XB12H-1-110 G5/425Vonkajší závitG 1 1/4 1110
004H7569 XB12H-1-120 G5/425Vonkajší závitG 1 1/4 1120
004H7570 XB12H-1-140 G5/425Vonkajší závitG 1 1/4 1140

XB 12L-1 G1

004H7660 XB12L-1-10 G125 G 1 x 20mm110
004H7661 XB12L-1-16 G125 G 1 x 20mm116
004H7662 XB12L-1-20 G125 G 1 x 20mm120
004H7663 XB12L-1-26 G125 G 1 x 20mm126
004H7664 XB12L-1-30 G125 G 1 x 20mm130
004H7665 XB12L-1-36 G125 G 1 x 20mm136
004H7666 XB12L-1-40 G125 G 1 x 20mm140
004H7667 XB12L-1-50 G125 G 1 x 20mm150
004H7668 XB12L-1-60 G125 G 1 x 20mm160
004H7669 XB12L-1-70 G125 G 1 x 20mm170
004H7670 XB12L-1-80 G125 G 1 x 20mm180

XB 12L-1 G5/4

004H7525 XB12L-1-10 G5/425Vonkajší závitG 1 1/4 110
004H7526 XB12L-1-16 G5/425Vonkajší závitG 1 1/4 116
004H7527 XB12L-1-20 G5/425Vonkajší závitG 1 1/4 120
004H7528 XB12L-1-26 G5/425Vonkajší závitG 1 1/4 126
004H7529 XB12L-1-30 G5/425Vonkajší závitG 1 1/4 130
004H7530 XB12L-1-36 G5/425Vonkajší závitG 1 1/4 136
004H7531 XB12L-1-40 G5/425Vonkajší závitG 1 1/4 140
004H7532 XB12L-1-50 G5/425Vonkajší závitG 1 1/4 150
004H7533 XB12L-1-60 G5/425Vonkajší závitG 1 1/4 160
004H7534 XB12L-1-70 G5/425Vonkajší závitG 1 1/4 170
004H7535 XB12L-1-80 G5/425Vonkajší závitG 1 1/4 180
004H7536 XB12L-1-90 G5/425Vonkajší závitG 1 1/4 190
004H7537 XB12L-1-100 G5/425Vonkajší závitG 1 1/4 1100
004H7538 XB12L-1-110 G5/425Vonkajší závitG 1 1/4 1110

XB 12M-1 G1

004H7673 XB12M-1-10 G125 G 1 x 20mm110
004H7674 XB12M-1-16 G125 G 1 x 20mm116
004H7675 XB12M-1-20 G125 G 1 x 20mm120
004H7676 XB12M-1-26 G125 G 1 x 20mm126
004H7677 XB12M-1-30 G125 G 1 x 20mm130
004H7678 XB12M-1-36 G125 G 1 x 20mm136
004H7679 XB12M-1-40 G125 G 1 x 20mm140
004H7680 XB12M-1-50 G125 G 1 x 20mm150
004H7681 XB12M-1-60 G125 G 1 x 20mm160
004H7682 XB12M-1-70 G125 G 1 x 20mm170
004H7683 XB12M-1-80 G125 G 1 x 20mm180

XB 12M-1 G5/4

004H7540 XB12M-1-10 G5/425Vonkajší závitG 1 1/4 110
004H7541 XB12M-1-16 G5/425Vonkajší závitG 1 1/4 116
004H7542 XB12M-1-20 G5/425Vonkajší závitG 1 1/4 120
004H7543 XB12M-1-26 G5/425Vonkajší závitG 1 1/4 126
004H7544 XB12M-1-30 G5/425Vonkajší závitG 1 1/4 130
004H7545 XB12M-1-36 G5/425Vonkajší závitG 1 1/4 136
004H7546 XB12M-1-40 G5/425Vonkajší závitG 1 1/4 140
004H7547 XB12M-1-50 G5/425Vonkajší závitG 1 1/4 150
004H7548 XB12M-1-60 G5/425Vonkajší závitG 1 1/4 160
004H7549 XB12M-1-70 G5/425Vonkajší závitG 1 1/4 170
004H7550 XB12M-1-80 G5/425Vonkajší závitG 1 1/4 180
004H7551 XB12M-1-90 G5/425Vonkajší závitG 1 1/4 190
004H7552 XB12M-1-100 G5/425Vonkajší závitG 1 1/4 1100
004H7553 XB12M-1-110 G5/425Vonkajší závitG 1 1/4 1110


Dokumentácia





Katalógový list
 
A new dawn! Strong heat transfer solutions upon the horizon
VBJQF202_EN_SONDEX(R)_HVAC_Brochure_CMYK_A4_8Pages_lo-res_two-up.pdf (7,0 Mb), Číslo dokumentácie: VBJQF202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 26/06 2019
 
A world of Heat Exchangers
VBJQG102_EN_WorldOfPHEs_DANFOSS_RGB_A4_12Pages_lo-res_regular.pdf (6,4 Mb), Číslo dokumentácie: VBJQG102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 26/05 2018
 
Danfoss control components for district heating
VBHZB202_Sep2014_lores.pdf (3,2 Mb), Číslo dokumentácie: VBHZB202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 
Gasketed plate heat exchangers
VBJQC302_EN_Gasketed_HEX_DANFOSS_CMYK_A4-16Pages_lo-res_regular.pdf (5,7 Mb), Číslo dokumentácie: VBJQC302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 24/05 2019
 
Regulačné prvky Danfoss pre systémy CZT
VBHZB229_Sep2014_lores.pdf (3,1 Mb), Číslo dokumentácie: VBHZB229, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 
Ultra-efektívne spájkované tepelné výmenníky pre vaše aplikácie systémov CZT
VBJQB129_Brazed_MPHE_Leaflet_lores.pdf (2,9 Mb), Číslo dokumentácie: VBJQB129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 17/04 2015
 
Ultra-efficient Brazed Heat Exchangers
VBJQD202_EN_Danfoss_BrazedHEX_Leaflet_M65_6pages_CC_LowRes_Spreads.pdf (2,1 Mb), Číslo dokumentácie: VBJQD202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 28/02 2018
 
Ultra-efficient brazed heat exchangers for your district energy applications
VBJQB102_Brazed_MPHE_Leaflet_lores.pdf (2,4 Mb), Číslo dokumentácie: VBJQB102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 21/10 2014
 


Návod
 
Adapter XB
VIGSD100_Adapter_HEX.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VIGSD100, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 05/11 2012
 


Prehlásenie
 
EU declaration - Brazed Plate Heat Exchanger SL_Cat.II_III_IV
VJJQM102_EU Declaration of Conformity - Brazed Plate Heat Exchanger SL_Cat.II_III_20171018.pdf (0,7 Mb), Číslo dokumentácie: VJJQM102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 19/10 2017
 
EU declaration - Brazed Plate Heat Exchanger type B, C, H, D for refrigeration systems
VJJQD402_EU Declaration of Conformity - Brazed Plate Heat Exchanger RC_Cat.II_III_20171018.pdf (0,7 Mb), Číslo dokumentácie: VJJQD402, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 20/10 2017
 
EU declaration - Brazed Plate Heat Exchanger type XB
VJJQB502_EU Declaration of Conformity - Brazed Plate Heat Exchanger XB_Cat.II_III_20171018.pdf (0,7 Mb), Číslo dokumentácie: VJJQB502, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 20/10 2017
 
Manufacturer's declaration - Brazed heat exchanger type XB
VJJQC402_Manufature declaration - Brazed Plate Heat Exchanger XB_art._.4.3_20171018.pdf (1,0 Mb), Číslo dokumentácie: VJJQC402, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 20/10 2017
 
RoHS/WEEE declaration of conformity
VJKVC302_DofC_ROHS2_XB_XG.pdf (0,9 Mb), Číslo dokumentácie: VJKVC302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 13/09 2016
 


Príručka
 
Making applications future proof, all our knowledge – is now yours
VGHZA202_Application_Handbook_Sep2014_hires.pdf (63,5 Mb), Číslo dokumentácie: VGHZA202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 


Údajový list
 
Heat exchanger S81 / S121 / S188 / S251 (DN300)
VDJQR102_Sondex_S81_S121_S188_S251_(DN300).pdf (2,4 Mb), Číslo dokumentácie: VDJQR102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 23/07 2019
 
Micro plate heat exchanger (MPHE): XB12
VDJQA202_XB12.pdf (0,8 Mb), Číslo dokumentácie: VDJQA202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 05/11 2015