XB 37 H/L/M, 1-prechodové, 20 mm



XB 37, 1-prechodové, 20 mm je tepelné výmenník spájkovaný meďou z nerezovej ocele boli vyvinuté pre systémy centrálneho zásobovania teplom a ponúkajú kompaktný dizajn a excelentné vlastnosti prenosu tepla.

XB 37, 20 mm sú vhodné pre aplikácie vykurovania a prípravy TÚV, ale tiež pre chladenie, vzduchotechniku (HVAC) a priemyselné aplikácie.

Tepelný výmenník môže pozostávať z dosiek typu H alebo dosiek typu L. Kombináciou týchto dvoch typov dosiek je sada dosiek typu M.


XB 37 H/L/M, 1-prechodové, 20 mm

Technické údaje



Kódové označenieTypMax. prac. tlak
(bar)
Typ pripojeniaDimenzia pripojeniaPočet prechodových
konštrukcií
Počet dosiek

XB 37H-1, 20mm

004H7300 XB 37H-1-1025Vonkajší závitG 1 x 20mm110
004H7301 XB 37H-1-1625Vonkajší závitG 1 x 20mm116
004H7302 XB 37H-1-2025Vonkajší závitG 1 x 20mm120
004H7303 XB 37H-1-2625Vonkajší závitG 1 x 20mm126
004H7304 XB 37H-1-3025Vonkajší závitG 1 x 20mm130
004H7305 XB 37H-1-3625Vonkajší závitG 1 x 20mm136
004H7306 XB 37H-1-4025Vonkajší závitG 1 x 20mm140
004H7307 XB 37H-1-5025Vonkajší závitG 1 x 20mm150
004H7308 XB 37H-1-6025Vonkajší závitG 1 x 20mm160
004H7310 XB 37H-1-8025Vonkajší závitG 1 x 20mm180
004H7311 XB 37H-1-9025Vonkajší závitG 1 x 20mm190
004H7312 XB 37H-1-10025Vonkajší závitG 1 x 20mm1100
004H7313 XB 37H-1-11025Vonkajší závitG 1 x 20mm1110
004H7314 XB 37H-1-12025Vonkajší závitG 1 x 20mm1120

XB 37L-1, 20mm

004H7270 XB 37L-1-1025Vonkajší závitG 1 x 20mm110
004H7271 XB 37L-1-1625Vonkajší závitG 1 x 20mm116
004H7272 XB 37L-1-2025Vonkajší závitG 1 x 20mm120
004H7273 XB 37L-1-2625Vonkajší závitG 1 x 20mm126
004H7274 XB 37L-1-3025Vonkajší závitG 1 x 20mm130
004H7275 XB 37L-1-36 25Vonkajší závitG 1 x 20mm136
004H7276 XB 37L-1-40 25Vonkajší závitG 1 x 20mm140
004H7277 XB 37L-1-50 25Vonkajší závitG 1 x 20mm150
004H7278 XB 37L-1-60 25Vonkajší závitG 1 x 20mm160
004H7279 XB 37L-1-70 25Vonkajší závitG 1 x 20mm170
004H7280 XB 37L-1-8025Vonkajší závitG 1 x 20mm180
004H7281 XB 37L-1-9025Vonkajší závitG 1 x 20mm190
004H7282 XB 37L-1-10025Vonkajší závitG 1 x 20mm1100
004H7283 XB 37L-1-11025Vonkajší závitG 1 x 20mm1110
004H7284 XB 37L-1-120 25Vonkajší závitG 1 x 20mm1120

XB 37M-1, 20mm

004H7285 XB 37M-1-10 25Vonkajší závitG 1 x 50mm110
004H7286 XB 37M-1-16 25Vonkajší závitG 1 x 50mm116
004H7287 XB 37M-1-20 25Vonkajší závitG 1 x 50mm120
004H7288 XB 37M-1-26 25Vonkajší závitG 1 x 50mm126
004H7289 XB 37M-1-30 25Vonkajší závitG 1 x 50mm130
004H7290 XB 37M-1-3625Vonkajší závitG 1 x 50mm136
004H7291 XB 37M-1-40 25Vonkajší závitG 1 x 50mm140
004H7292 XB 37M-1-50 25Vonkajší závitG 1 x 50mm150
004H7293 XB 37M-1-6025Vonkajší závitG 1 x 50mm160
004H7294 XB 37M-1-70 25Vonkajší závitG 1 x 50mm170
004H7295 XB 37M-1-80 25Vonkajší závitG 1 x 50mm180
004H7296 XB 37M-1-90 25Vonkajší závitG 1 x 50mm190
004H7297 XB 37M-1-100 25Vonkajší závitG 1 x 50mm1100
004H7298 XB 37M-1-110 25Vonkajší závitG 1 x 50mm1110
004H7299 XB 37M-1-120 25Vonkajší závitG 1 x 50mm1120


Dokumentácia





Katalógový list
 
Danfoss control components for district heating
VBHZB202_Sep2014_lores.pdf (3,2 Mb), Číslo dokumentácie: VBHZB202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 
Doskové tepelné výmenníky Danfoss – realizovaná inovácia
VBGSC229_HEX_4Page_Leaflet_Sep2014_lores.pdf (1,0 Mb), Číslo dokumentácie: VBGSC229, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 
Next generation gasketed heat exchangers for your district energy applications
VBGSD402_Gasket_MPHE_Leaflet_lores.pdf (3,1 Mb), Číslo dokumentácie: VBGSD402, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 20/08 2015
 
Next generation heat exchangers for your district heating application
VBGSC202_HEX_4Page_Leaflet_Sep2014_lores.pdf (1,2 Mb), Číslo dokumentácie: VBGSC202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 
Regulačné prvky Danfoss pre systémy CZT
VBHZB229_Sep2014_lores.pdf (3,1 Mb), Číslo dokumentácie: VBHZB229, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 
Ultra-efektívne spájkované tepelné výmenníky pre vaše aplikácie systémov CZT
VBJQB129_Brazed_MPHE_Leaflet_lores.pdf (2,9 Mb), Číslo dokumentácie: VBJQB129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 17/04 2015
 
Ultra-efficient brazed heat exchangers for your district energy applications
VBJQB102_Brazed_MPHE_Leaflet_lores.pdf (2,4 Mb), Číslo dokumentácie: VBJQB102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 21/10 2014
 


Návod
 
Adapter XB
VIGSD100_Adapter_HEX.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VIGSD100, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 05/11 2012
 


Prehlásenie
 
EC declaration - Brazed Plate Heat Exchanger type B, C, H, D for refrigeration systems
VJJQD102_DofC_RC_BCHD_signed_20141204.pdf (0,1 Mb), Číslo dokumentácie: VJJQD102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 04/12 2014
 
EC declaration - Gasket Plate Heat Exchanger type XG
VJJQA102_DofC_DEN_XG_signed_20141204.pdf (0,1 Mb), Číslo dokumentácie: VJJQA102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 04/12 2014
 
EU declaration - Brazed Plate Heat Exchanger type XB
VJJQB202_DofC_DEN_XB_2015_03_18.pdf (0,1 Mb), Číslo dokumentácie: VJJQB202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 20/03 2015
 
RoHS/WEEE declaration of conformity
VJKVC302_DofC_ROHS2_XB_XG.pdf (0,9 Mb), Číslo dokumentácie: VJKVC302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 13/09 2016
 


Príručka
 
Making applications future proof, all our knowledge – is now yours
VGHZA202_Application_Handbook_Sep2014_hires.pdf (63,5 Mb), Číslo dokumentácie: VGHZA202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 
Making applications future proof, all our knowledge – is now yours
VGHZA202_Application_Handbook_Sep2014_lores.pdf (9,7 Mb), Číslo dokumentácie: VGHZA202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 


Údajový list
 
Micro Plate Heat Exchanger (MPHE) XB37
VDGSZ202_Heat_exchanger_XB37.pdf (0,7 Mb), Číslo dokumentácie: VDGSZ202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 14/11 2016