XB 12 H/L/M, 2-prechodové G 5/4



XB 12, 2-prechodové G 5/4" je tepelné výmenník spájkovaný meďou z nerezovej ocele boli vyvinuté pre systémy centrálneho zásobovania teplom a ponúkajú kompaktný dizajn a excelentné vlastnosti prenosu tepla.

XB 12 sú vhodné pre aplikácie vykurovania a prípravy TÚV, ale tiež pre chladenie, vzduchotechniku (HVAC) a priemyselné aplikácie.

Tepelný výmenník môže pozostávať z dosiek typu H alebo dosiek typu L. Kombináciou týchto dvoch typov dosiek je sada dosiek typu M.


XB 12 H/L/M, 2-prechodové G 5/4

Technické údaje



Kódové označenieTypMax. prac. tlak
(bar)
Typ pripojeniaDimenzia pripojeniaPočet prechodových
konštrukcií
Počet dosiek

XB 12H-2 G1

004H7630 XB12H-2 20/20 G125 G 1 x 20mm120/20
004H7631 XB12H-2 26/26 G125 G 1 x 20mm126/26
004H7632 XB12H-2 30/30 G125 G 1 x 20mm130/30
004H7633 XB12H-2 36/36 G125 G 1 x 20mm136/36
004H7634 XB12H-2 40/40 G125 G 1 x 20mm140/40
004H7635 XB12H-2 46/46 G125 G 1 x 20mm146/46
004H7636 XB12H-2 50/50 G125 G 1 x 20mm150/50
004H7637 XB12H-2 56/56 G125 G 1 x 20mm156/56
004H7638 XB12H-2 60/60 G125 G 1 x 20mm160/60

XB 12H-2 G5/4

004H7596 XB12H-2-20/20 G5/425Vonkajší závitG 1 1/4 220/20
004H7597 XB12H-2-26/26 G5/425Vonkajší závitG 1 1/4 226/26
004H7598 XB12H-2-30/30 G5/425Vonkajší závitG 1 1/4 230/30
004H7599 XB12H-2-36/36 G5/425Vonkajší závitG 1 1/4 236/36
004H7600 XB12H-2-40/40 G5/425Vonkajší závitG 1 1/4 240/40
004H7601 XB12H-2-46/46 G5/425Vonkajší závitG 1 1/4 246/46
004H7602 XB12H-2-50/50 G5/425Vonkajší závitG 1 1/4 250/50
004H7603 XB12H-2-56/56 G5/425Vonkajší závitG 1 1/4 256/56
004H7604 XB12H-2-60/60 G5/425Vonkajší závitG 1 1/4 260/60
004H7605 XB12H-2-66/66 G5/425Vonkajší závitG 1 1/4 266/66
004H7606 XB12H-2-70/70 G5/425Vonkajší závitG 1 1/4 270/70

XB 12L-2 G1

004H7610 XB12L-2 20/20 G125 G 1 x 20mm120/20
004H7611 XB12L-2 26/26 G125 G 1 x 20mm126/26
004H7612 XB12L-2 30/30 G125 G 1 x 20mm130/30
004H7613 XB12L-2 36/36 G125 G 1 x 20mm136/36
004H7614 XB12L-2 40/40 G125 G 1 x 20mm140/40
004H7615 XB12L-2 46/46 G125 G 1 x 20mm146/46
004H7616 XB12L-2 50/50 G125 G 1 x 20mm150/50
004H7617 XB12L-2 56/56 G125 G 1 x 20mm156/56
004H7618 XB12L-2 60/60 G125 G 1 x 20mm160/60

XB 12L-2 G5/4

004H7572 XB12L-2-20/20 G5/425Vonkajší závitG 1 1/4 220/20
004H7573 XB12L-2-26/26 G5/425Vonkajší závitG 1 1/4 226/26
004H7574 XB12L-2-30/30 G5/425Vonkajší závitG 1 1/4 230/30
004H7575 XB12L-2-36/36 G5/425Vonkajší závitG 1 1/4 236/36
004H7576 XB12L-2-40/40 G5/425Vonkajší závitG 1 1/4 240/40
004H7577 XB12L-2-46/46 G5/425Vonkajší závitG 1 1/4 246/46
004H7578 XB12L-2-50/50 G5/425Vonkajší závitG 1 1/4 250/50
004H7579 XB12L-2-56/56 G5/425Vonkajší závitG 1 1/4 256/56
004H7580 XB12L-2-60/60 G5/425Vonkajší závitG 1 1/4 260/60
004H7581 XB12L-2-66/66 G5/425Vonkajší závitG 1 1/4 266/66
004H7582 XB12L-2-70/70 G5/425Vonkajší závitG 1 1/4 270/70

XB 12M-2 G1

004H7620 XB12M-2 20/20 G125 G 1 x 20mm120/20
004H7621 XB12M-2 26/26 G125 G 1 x 20mm126/26
004H7622 XB12M-2 30/30 G125 G 1 x 20mm130/30
004H7623 XB12M-2 36/36 G125 G 1 x 20mm136/36
004H7624 XB12M-2 40/40 G125 G 1 x 20mm140/40
004H7625 XB12M-2 46/46 G125 G 1 x 20mm146/46
004H7626 XB12M-2 50/50 G125 G 1 x 20mm150/50
004H7627 XB12M-2 56/56 G125 G 1 x 20mm156/56
004H7628 XB12M-2 60/60 G125 G 1 x 20mm160/60

XB 12M-2 G5/4

004H7584 XB12M-2-20/20 G5/425Vonkajší závitG 1 1/4 220/20
004H7585 XB12M-2-26/26 G5/425Vonkajší závitG 1 1/4 226/26
004H7586 XB12M-2-30/30 G5/425Vonkajší závitG 1 1/4 230/30
004H7587 XB12M-2-36/36 G5/425Vonkajší závitG 1 1/4 236/36
004H7588 XB12M-2-40/40 G5/425Vonkajší závitG 1 1/4 240/40
004H7589 XB12M-2-46/46 G5/425Vonkajší závitG 1 1/4 246/46
004H7590 XB12M-2-50/50 G5/425Vonkajší závitG 1 1/4 250/50
004H7591 XB12M-2-56/56 G5/425Vonkajší závitG 1 1/4 256/56
004H7592 XB12M-2-60/60 G5/425Vonkajší závitG 1 1/4 260/60
004H7593 XB12M-2-66/66 G5/425Vonkajší závitG 1 1/4 266/66
004H7594 XB12M-2-70/70 G5/425Vonkajší závitG 1 1/4 270/70


Dokumentácia





Katalógový list
 
A new dawn! Strong heat transfer solutions upon the horizon
VBJQF202_EN_SONDEX(R)_HVAC_Brochure_CMYK_A4_8Pages_lo-res_two-up.pdf (7,0 Mb), Číslo dokumentácie: VBJQF202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 26/06 2019
 
A world of Heat Exchangers
VBJQG102_EN_WorldOfPHEs_DANFOSS_RGB_A4_12Pages_lo-res_regular.pdf (6,4 Mb), Číslo dokumentácie: VBJQG102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 26/05 2018
 
Danfoss control components for district heating
VBHZB202_Sep2014_lores.pdf (3,2 Mb), Číslo dokumentácie: VBHZB202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 
Gasketed plate heat exchangers
VBJQC302_EN_Gasketed_HEX_DANFOSS_CMYK_A4-16Pages_lo-res_regular.pdf (5,7 Mb), Číslo dokumentácie: VBJQC302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 24/05 2019
 
Regulačné prvky Danfoss pre systémy CZT
VBHZB229_Sep2014_lores.pdf (3,1 Mb), Číslo dokumentácie: VBHZB229, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 
Ultra-efektívne spájkované tepelné výmenníky pre vaše aplikácie systémov CZT
VBJQB129_Brazed_MPHE_Leaflet_lores.pdf (2,9 Mb), Číslo dokumentácie: VBJQB129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 17/04 2015
 
Ultra-efficient Brazed Heat Exchangers
VBJQD202_EN_Danfoss_BrazedHEX_Leaflet_M65_6pages_CC_LowRes_Spreads.pdf (2,1 Mb), Číslo dokumentácie: VBJQD202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 28/02 2018
 
Ultra-efficient brazed heat exchangers for your district energy applications
VBJQB102_Brazed_MPHE_Leaflet_lores.pdf (2,4 Mb), Číslo dokumentácie: VBJQB102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 21/10 2014
 


Návod
 
Adapter XB
VIGSD100_Adapter_HEX.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VIGSD100, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 05/11 2012
 


Prehlásenie
 
EU declaration - Brazed Plate Heat Exchanger SL_Cat.II_III_IV
VJJQM102_EU Declaration of Conformity - Brazed Plate Heat Exchanger SL_Cat.II_III_20171018.pdf (0,7 Mb), Číslo dokumentácie: VJJQM102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 19/10 2017
 
EU declaration - Brazed Plate Heat Exchanger type B, C, H, D for refrigeration systems
VJJQD402_EU Declaration of Conformity - Brazed Plate Heat Exchanger RC_Cat.II_III_20171018.pdf (0,7 Mb), Číslo dokumentácie: VJJQD402, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 20/10 2017
 
EU declaration - Brazed Plate Heat Exchanger type XB
VJJQB502_EU Declaration of Conformity - Brazed Plate Heat Exchanger XB_Cat.II_III_20171018.pdf (0,7 Mb), Číslo dokumentácie: VJJQB502, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 20/10 2017
 
Manufacturer's declaration - Brazed heat exchanger type XB
VJJQC402_Manufature declaration - Brazed Plate Heat Exchanger XB_art._.4.3_20171018.pdf (1,0 Mb), Číslo dokumentácie: VJJQC402, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 20/10 2017
 
RoHS/WEEE declaration of conformity
VJKVC302_DofC_ROHS2_XB_XG.pdf (0,9 Mb), Číslo dokumentácie: VJKVC302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 13/09 2016
 


Príručka
 
Making applications future proof, all our knowledge – is now yours
VGHZA202_Application_Handbook_Sep2014_hires.pdf (63,5 Mb), Číslo dokumentácie: VGHZA202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 


Údajový list
 
Micro plate heat exchanger (MPHE): XB12
VDJQA202_XB12.pdf (0,8 Mb), Číslo dokumentácie: VDJQA202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 05/11 2015