SonoMeter 30



SonoMeter 30 od spoločnosti Danfoss je rad ultrazvukových kompaktných meračov energií v dimenziách DN 15 až DN50, ktoré slúžia na meranie spotreby energie vo vykurovacích aplikáciách a aplikáciách chladenia pre potreby fakturácie. Merače sú navrhnuté na diaľkové odčítanie (AMR).

SonoMeter 30

Technické údaje



Kódové označenieAplikáciaKonštrukciaMontážMenovitý rozsah prietoku
(m³/h)
Menovitý priemer
(mm)
PN
(bar)
KomunikáciaModul rozhrania slot 1Snímače teploty (pár)NapájanieDĺžka kábla medzi počítadlom a prietokomerom
(m)
Jednotka energie

SonoMeter 30

187F3001 VykurovanieDN 15 / G¾B / qp 0.6 m³/h / 110 mm závitspiatočka 1516integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupymodul M-BusPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 1.5 mbatéria 3.6V DC (2 AA-článková)1,2kWh (bez číslice za čiarkou)
187F3002 VykurovanieDN 15 / G¾B / qp 0.6 m³/h / 110 mm závitspiatočka 1516integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupyRadio OMS 868.95 MHzPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 1.5 mbatéria 3.6V DC (2 AA-článková)1,2kWh (bez číslice za čiarkou)
187F3003 VykurovanieDN 15 / G¾B/ qp 0.6 m³/h / 110mm závitspiatočka0,61516integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupymodul M-BusPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 1.5 melektr. sieť 230V 1,2kWh (bez číslice za čiarkou)
187F3004 VykurovanieDN 15/ G¾B / qp 0.6 m³/h / 110mm závitspiatočka0,61516integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupyRadio OMS 868.95 MHzPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 1.5 melektr. sieť 230V 1,2kWh (bez číslice za čiarkou)
187F3005 VykurovanieDN 15 / G¾B / qp 0.6 m³/h / 110mm závitspiatočka0,61525integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupymodul M-BusPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 2.0 mbatéria 3.6V DC (2 AA-článková)1,2kWh (bez číslice za čiarkou)
187F3006 VykurovanieDN 15 / G¾B / qp 0.6 m³/h / 110mm závitspiatočka0,61525integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupymodul M-BusPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 2.0 melektr. sieť 230V 1,2kWh (bez číslice za čiarkou)
187F3007 VykurovanieDN 15 / G¾B / qp 0.6 m³/h / 110mm závitprívod0,61516integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupyžiadnyPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 1.5 mbatéria 3.6V DC (2 AA-článková)1,2kWh (bez číslice za čiarkou)
187F3008 Vykurovanie / ChladenieDN 15 / G¾B / qp 0.6 m³/h / 110 mm závitspiatočka 1516integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupymodul M-BusPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 1.5 mbatéria 3.6V DC (2 AA-článková)1,2kWh (bez číslice za čiarkou)
187F3009 Vykurovanie / ChladenieDN 15 / G¾B / qp 0.6 m³/h / 110 mm závitspiatočka 1516integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupyRadio OMS 868.95 MHzPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 1.5 mbatéria 3.6V DC (2 AA-článková)1,2kWh (bez číslice za čiarkou)
187F3010 Vykurovanie / ChladenieDN 15 / G¾B / qp 0.6 m³/h / 110mm závitspiatočka0,61516integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupymodul M-BusPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 1.5 melektr. sieť 230V 1,2kWh (bez číslice za čiarkou)
187F3011 Vykurovanie / ChladenieDN 15 / G¾B / qp 0.6 m³/h / 110mm závitspiatočka0,61516integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupyRadio OMS 868.95 MHzPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 1.5 melektr. sieť 230V 1,2kWh (bez číslice za čiarkou)
187F3014 VykurovanieDN 15 / G¾B / qp 1.0 m³/h / 110mm závitspiatočka11525integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupymodul M-BusPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 2.0 melektr. sieť 230V 1,2kWh (bez číslice za čiarkou)
187F3015 VykurovanieDN 15 / G¾B / qp 1.5 m³/h / 110 mm závitspiatočka 1516integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupymodul M-BusPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 1.5 mbatéria 3.6V DC (2 AA-článková)1,2kWh (bez číslice za čiarkou)
187F3016 VykurovanieDN 15 / G¾B / qp 1.5 m³/h / 110 mm závitspiatočka 1516integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupyRadio OMS 868.95 MHzPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 1.5 mbatéria 3.6V DC (2 AA-článková)1,2kWh (bez číslice za čiarkou)
187F3017 VykurovanieDN 15 / G¾B /qp 1.5 m³/h / 110mm závit spiatočka 1516integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupymodul M-BusPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 1.5 melektr. sieť 230V 1,2kWh (bez číslice za čiarkou)
187F3018 VykurovanieDN 15 / G¾B /qp 1.5 m³/h / 110mm závitspiatočka 1516integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupyRadio OMS 868.95 MHzPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 1.5 mbatéria 3.6V DC (2 AA-článková)1,2kWh (bez číslice za čiarkou)
187F3019 VykurovanieDN 15 / G¾B / qp 1.5 m³/h / 110mm závitspiatočka1,51525integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupymodul M-BusPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 2.0 mbatéria 3.6V DC (2 AA-článková)1,2kWh (bez číslice za čiarkou)
187F3020 VykurovanieDN 15 / G¾B / qp 1.5 m³/h / 110mm závitspiatočka1,51525integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupyžiadny modul slot 1Pt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 2.0 melektr. sieť 230V 1,2kWh (bez číslice za čiarkou)
187F3021 VykurovanieDN 15 / G¾B / qp 1.5 m³/h / 110mm závitprívod1,51516integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupyžiadnyPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 1.5 mbatéria 3.6V DC (2 AA-článková)1,2kWh (bez číslice za čiarkou)
187F3022 Vykurovanie / ChladenieDN 15 / G¾B / qp 1.5 m³/h / 110 mm závitspiatočka 1516integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupymodul M-BusPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 1.5 mbatéria 3.6V DC (2 AA-článková)1,2kWh (bez číslice za čiarkou)
187F3023 Vykurovanie / ChladenieDN 15 / G¾B / qp 1.5 m³/h / 110 mm závitspiatočka 1516integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupyRadio OMS 868.95 MHzPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 1.5 mbatéria 3.6V DC (2 AA-článková)1,2kWh (bez číslice za čiarkou)
187F3024 Vykurovanie / ChladenieDN 15 / G¾B / qp 1.5 m³/h / 110 mm závitspiatočka 1516integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupymodul M-BusPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 1.5 melektr. sieť 230V 1,2kWh (bez číslice za čiarkou)
187F3025 Vykurovanie / ChladenieDN 15 / G¾B / qp 1.5 m³/h / 110 mm závitspiatočka 1516integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupyRadio OMS 868.95 MHzPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 1.5 melektr. sieť 230V 1,2kWh (bez číslice za čiarkou)
187F3026 VykurovanieDN 20 / G1B / qp 1.5 m³/h / 190mm závitspiatočka1,52025integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupymodul M-BusPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 2.0 mbatéria 3.6V DC (2 AA-článková)1,2kWh (bez číslice za čiarkou)
187F3027 VykurovanieDN 20 / G1B / qp 1.5 m³/h / 190mm závit spiatočka1,52025integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupymodul M-BusPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 2.0 melektr. sieť 230V 1,2kWh (bez číslice za čiarkou)
187F3029 VykurovanieDN 20 / G1B / qp 2.5 m³/h / 130 mm závitspiatočka 2016integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupymodul M-BusPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 1.5 mbatéria 3.6V DC (2 AA-článková)1,2kWh (bez číslice za čiarkou)
187F3030 VykurovanieDN 20 / G1B / qp 2.5 m³/h / 130 mm závitspiatočka 2016integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupyRadio OMS 868.95 MHzPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 1.5 mbatéria 3.6V DC (2 AA-článková)1,2kWh (bez číslice za čiarkou)
187F3031 VykurovanieDN 20 / G1B / qp 2.5 m³/h / 130mm závitspiatočka2,52016integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupymodul M-BusPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 1.5 melektr. sieť 230V 1,2kWh (bez číslice za čiarkou)
187F3032 VykurovanieDN 20 / G1B / qp 2.5 m³/h / 130mm závitspiatočka2,52016integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupyRadio OMS 868.95 MHzPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 1.5 mbatéria 3.6V DC (1 AA-článková)1,2kWh (bez číslice za čiarkou)
187F3033 VykurovanieDN 20 / G1B / qp 2.5 m³/h / 130mm závit spiatočka2,52025integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupymodul M-BusPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 2.0 mbatéria 3.6V DC (2 AA-článková)1,2kWh (bez číslice za čiarkou)
187F3034 VykurovanieDN 20 / G1B / qp 2.5 m³/h / 130mm závitspiatočka2,52025integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupymodul M-BusPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 2.0 melektr. sieť 230V 1,2kWh (bez číslice za čiarkou)
187F3035 VykurovanieDN 20 / G1B / qp 2.5 m³/h / 130mm závitprívod2,52016integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupyžiadnyPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 1.5 mbatéria 3.6V DC (2 AA-článková)1,2kWh (bez číslice za čiarkou)
187F3036 Vykurovanie / ChladenieDN 20 / G1B / qp 2.5 m³/h / 130 mm závitspiatočka 2016integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupymodul M-BusPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 1.5 mbatéria 3.6V DC (2 AA-článková)1,2kWh (bez číslice za čiarkou)
187F3037 Vykurovanie / ChladenieDN 20 / G1B / qp 2.5 m³/h / 130 mm závitspiatočka 2016integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupyRadio OMS 868.95 MHzPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 1.5 mbatéria 3.6V DC (2 AA-článková)1,2kWh (bez číslice za čiarkou)
187F3038 Vykurovanie / ChladenieDN 20 / G1B/ qp 2.5 m³/h / 130mm závitspiatočka2,52016integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupymodul M-BusPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 1.5 melektr. sieť 230V 1,2kWh (bez číslice za čiarkou)
187F3039 Vykurovanie / ChladenieDN 20 / G1B / qp 2.5 m³/h / 130mm závitspiatočka2,52016integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupyRadio OMS 868.95 MHzPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 1.5 melektr. sieť 230V 1,2kWh (bez číslice za čiarkou)
187F3040 VykurovanieDN 20 / G1B / qp 2.5 m³/h / 190mm závitspiatočka2,52025integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupymodul M-BusPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 2.0 mbatéria 3.6V DC (2 AA-článková)1,2kWh (bez číslice za čiarkou)
187F3041 VykurovanieDN 20 / G1B / qp 2.5 m³/h / 190mm závitspiatočka2,52025integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupymodul M-BusPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 2.0 melektr. sieť 230V 1,2kWh (bez číslice za čiarkou)
187F3043 VykurovanieDN 25 / G1¼B / qp 3.5 m³/h / 260 mm závitspiatočka 2516integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupymodul M-BusPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 1.5 mbatéria 3.6V DC (2 AA-článková)1,2kWh (bez číslice za čiarkou)
187F3045 VykurovanieDN 25 / G1¼B / qp 3.5 m³/h / 260mm závitspiatočka3,52516integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupymodul M-BusPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 2.0 melektr. sieť 230V 1,2kWh (bez číslice za čiarkou)
187F3046 VykurovanieDN 25 / G1¼ /qp 3.5 m³/h / 260mm závitspiatočka3,52516integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupyRadio OMS 868.95 MHzPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 2.0 melektr. sieť 230V 1,2kWh (bez číslice za čiarkou)
187F3047 VykurovanieDN 25 / G1¼B / qp 3.5 m³/h / 260mm závitspiatočka3,52525integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupymodul M-BusPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 2.0 mbatéria 3.6V DC (2 AA-článková)1,2kWh (bez číslice za čiarkou)
187F3048 VykurovanieDN 25 / G1¼B / qp 3.5 m³/h / 260mm závitprívod3,52516integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupyžiadnyPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 2.0 mbatéria 3.6V DC (2 AA-článková)1,2kWh (bez číslice za čiarkou)
187F3050 Vykurovanie / ChladenieDN 25 / G1¼B / qp 3.5 m³/h / 260 mm závitspiatočka 2516integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupymodul M-BusPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 1.5 mbatéria 3.6V DC (2 AA-článková)1,2kWh (bez číslice za čiarkou)
187F3051 Vykurovanie / ChladenieDN 25 / G1¼B / qp 3.5 m³/h / 260 mm závitprívod 2516integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupyRadio OMS 868.95 MHzPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 1.5 mbatéria 3.6V DC (2 AA-článková)1,2kWh (bez číslice za čiarkou)
187F3052 Vykurovanie / ChladenieDN 25 / G1¼B /qp 3.5 m³/h / 260mm závitspiatočka3,52516integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupymodul M-BusPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 2.0 melektr. sieť 230V 1,2kWh (bez číslice za čiarkou)
187F3053 Vykurovanie / ChladenieDN 25 / G1¼B / qp 3.5 m³/h / 260mm závitspiatočka3,52516integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupyRadio OMS 868.95 MHzPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 2.0 melektr. sieť 230V 1,2kWh (bez číslice za čiarkou)
187F3057 VykurovanieDN 25 / G1¼B / qp 6 m³/h / 260 mm závitspiatočka 2516integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupymodul M-BusPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 1.5 mbatéria 3.6V DC (2 AA-článková)1,2kWh (bez číslice za čiarkou)
187F3058 VykurovanieDN 25 / G1¼B / qp 6 m³/h / 260 mm závitspiatočka 2516integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupyRadio OMS 868.95 MHzPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 1.5 mbatéria 3.6V DC (2 AA-článková)1,2kWh (bez číslice za čiarkou)
187F3059 VykurovanieDN 25 / G1¼B / qp 6.0 m³/h / 260mm závitspiatočka62516integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupymodul M-BusPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 2.0 melektr. sieť 230V 1,2kWh (bez číslice za čiarkou)
187F3060 VykurovanieDN 25 / G1¼B / qp 6.0 m³/h / 260mm závitspiatočka62516integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupyRadio OMS 868.95 MHzPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 2.0 melektr. sieť 230V 1,2kWh (bez číslice za čiarkou)
187F3061 VykurovanieDN 25 / G1¼B / qp 6.0 m³/h / 260mm závit spiatočka62525integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupymodul M-BusPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 2.0 mbatéria 3.6V DC (2 AA-článková)1,2kWh (bez číslice za čiarkou)
187F3062 VykurovanieDN 25 / G1¼B / qp 6.0 m³/h / 260mm závit prívod62516integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupyžiadnyPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 2.0 mbatéria 3.6V DC (2 AA-článková)1,2kWh (bez číslice za čiarkou)
187F3064 Vykurovanie / ChladenieDN 25 / G1¼B / qp 6 m³/h / 260 mm závitspiatočka 2516integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupymodul M-BusPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 1.5 mbatéria 3.6V DC (2 AA-článková)1,2kWh (bez číslice za čiarkou)
187F3065 Vykurovanie / ChladenieDN 25 / G1¼B / qp 6 m³/h / 260 mm závitspiatočka 2516integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupyRadio OMS 868.95 MHzPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 1.5 mbatéria 3.6V DC (2 AA-článková)1,2kWh (bez číslice za čiarkou)
187F3066 Vykurovanie / ChladenieDN 25 / G1¼B / qp 6.0 m³/h / 260mm závitspiatočka62516integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupymodul M-BusPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 2.0 melektr. sieť 230V 1,2kWh (bez číslice za čiarkou)
187F3067 Vykurovanie / ChladenieDN 25 / G1¼B / qp 6.0 m³/h / 260mm závitspiatočka62516integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupyRadio OMS 868.95 MHzPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 2.0melektr. sieť 230V 1,2kWh (bez číslice za čiarkou)
187F3071 VykurovanieDN 40 / G2B / qp 10 m³/h / 300 mm závitspiatočka 4025integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupymodul M-BusPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 2.0 mbatéria 3.6V DC (2 AA-článková)2,5kWh (bez číslice za čiarkou)
187F3072 VykurovanieDN 40 / G2B / qp 10 m³/h / 300 mm závitspiatočka 4025integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupyRadio OMS 868.95 MHzPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 2.0 mbatéria 3.6V DC (2 AA-článková)2,5kWh (bez číslice za čiarkou)
187F3073 VykurovanieDN 40 / G2B / qp 10 m³/h / 300mm závit spiatočka104025integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupymodul M-BusPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 2.0 melektr. sieť 230V 2,5kWh (bez číslice za čiarkou)
187F3074 VykurovanieDN 40 / G2B / qp 10 m³/h / 300mm závit spiatočka104025integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupyRadio OMS 868.95 MHzPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 2.0 melektr. sieť 230V 2,5kWh (bez číslice za čiarkou)
187F3075 VykurovanieDN 40 / G2B / qp 10 m³/h / 300mm závitprívod104025integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupyžiadnyPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 2.0 mbatéria 3.6V DC (2 AA-článková)2,5MWh (s 3 číslicami za čiarkou)
187F3078 Vykurovanie / ChladenieDN 40 / G2B / qp 10 m³/h / 300 mm závitspiatočka 4025integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupymodul M-BusPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 2.0 mbatéria 3.6V DC (2 AA-článková)2,5kWh (bez číslice za čiarkou)
187F3079 Vykurovanie / ChladenieDN 40 / G2B / qp 10 m³/h / 300 mm závitspiatočka 4025integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupyRadio OMS 868.95 MHzPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 2.0 mbatéria 3.6V DC (2 AA-článková)2,5kWh (bez číslice za čiarkou)
187F3080 Vykurovanie / ChladenieDN 40 / G2B / qp 10 m³/h / 300mm závitspiatočka104025integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupymodul M-BusPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 2.0 melektr. sieť 230V 2,5MWh (s 3 číslicami za čiarkou)
187F3081 Vykurovanie / ChladenieDN 40 / G2B / qp 10 m³/h / 300mm závitspiatočka104025integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupyRadio OMS 868.95 MHzPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 2.0 melektr. sieť 230V 2,5kWh (bez číslice za čiarkou)
187F3085 VykurovanieDN 40 / qp 10 m³/h / 300 mm prírubaspiatočka 4025integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupymodul M-BusPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 2.0 mbatéria 3.6V DC (2 AA-článková)2,5kWh (bez číslice za čiarkou)
187F3086 VykurovanieDN 40 / qp 10 m³/h / 300 mm prírubaspiatočka 4025integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupyRadio OMS 868.95 MHzPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 2.0 mbatéria 3.6V DC (2 AA-článková)2,5kWh (bez číslice za čiarkou)
187F3087 VykurovanieDN 40 (závitová príruba) / qp 10 m³/h / 300mm príruba spiatočka104025integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupymodul M-BusPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 2.0 melektr. sieť 230V 2,5kWh (bez číslice za čiarkou)
187F3088 VykurovanieDN 40 (závitová príruba) / qp 10 m³/h / 300mm prírubaspiatočka104025integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupyRadio OMS 868.95 MHzPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 2.0 melektr. sieť 230V 2,5kWh (bez číslice za čiarkou)
187F3089 VykurovanieDN 40 (závitová príruba)/ qp 10 m³/h / 300mm prírubaprívod104025integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupyžiadnyPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 2.0 mbatéria 3.6V DC (2 AA-článková)2,5MWh (s 3 číslicami za čiarkou)
187F3092 Vykurovanie / ChladenieDN 40 / qp 10 m³/h / 300 mm prírubaspiatočka 4025integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupymodul M-BusPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 2.0 mbatéria 3.6V DC (2 AA-článková)2,5kWh (bez číslice za čiarkou)
187F3093 Vykurovanie / ChladenieDN 40 / qp 10 m³/h / 300 mm prírubaspiatočka 4025integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupyRadio OMS 868.95 MHzPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 2.0 mbatéria 3.6V DC (2 AA-článková)2,5kWh (bez číslice za čiarkou)
187F3094 Vykurovanie / ChladenieDN 40 (závitová príruba) / qp 10 m³/h / 300mm prírubaspiatočka104025integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupymodul M-BusPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 2.0 melektr. sieť 230V 2,5kWh (bez číslice za čiarkou)
187F3095 Vykurovanie / ChladenieDN 40 (závitová príruba) / qp 10 m³/h / 300mm prírubaspiatočka104025integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupyRadio OMS 868.95 MHzPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 2.0 melektr. sieť 230V 2,5kWh (bez číslice za čiarkou)
187F3099 VykurovanieDN 50 / qp 15 m³/h / 270 mm prírubaspiatočka 5025integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupymodul M-BusPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 2.0 mbatéria 3.6V DC (2 AA-článková)2,5kWh (bez číslice za čiarkou)
187F3100 VykurovanieDN 50 / qp 15 m³/h / 270 mm prírubaspiatočka 5025integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupyRadio OMS 868.95 MHzPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 2.0 mbatéria 3.6V DC (2 AA-článková)2,5kWh (bez číslice za čiarkou)
187F3101 VykurovanieDN 50 príruba / qp 15 m³/h / 270mm prírubaspiatočka155025integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupymodul M-BusPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 2.0 melektr. sieť 230V 2,5kWh (bez číslice za čiarkou)
187F3102 VykurovanieDN 50 príruba / qp 15 m³/h / 270mm prírubaspiatočka155025integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupyRadio OMS 868.95 MHzPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 2.0 melektr. sieť 230V 2,5kWh (bez číslice za čiarkou)
187F3103 VykurovanieDN 50 príruba / qp 15 m³/h / 270mm príruba prívod155025integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupyžiadnyPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 2.0 mbatéria 3.6V DC (2 AA-článková)2,5MWh (s 3 číslicami za čiarkou)
187F3106 Vykurovanie / ChladenieDN 50 / qp 15 m³/h / 270 mm prírubaspiatočka 5025integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupymodul M-BusPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 2.0 mbatéria 3.6V DC (2 AA-článková)2,5kWh (bez číslice za čiarkou)
187F3107 Vykurovanie / ChladenieDN 50 / qp 15 m³/h / 270 mm prírubaspiatočka 5025integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupyRadio OMS 868.95 MHzPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 2.0 mbatéria 3.6V DC (2 AA-článková)2,5kWh (bez číslice za čiarkou)
187F3108 Vykurovanie / ChladenieDN 50 príruba/ qp 15 m³/h / 270mm príruba spiatočka155025integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupyžiadny modul slot 1Pt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 2.0 melektr. sieť 230V 2,5kWh (bez číslice za čiarkou)
187F3109 Vykurovanie / ChladenieDN 50 príruba / qp 15 m³/h / 270mm príruba spiatočka155025integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupyRadio OMS 868.95 MHzPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 2.0 melektr. sieť 230V 2,5kWh (bez číslice za čiarkou)
187F3130 VykurovanieDN 20 / G1B / qp 1.5 m³/h / 130 mm závitspiatočka 2025integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupymodul M-BusPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 2.0 mbatéria 3.6V DC (2 AA-článková)2,5kWh (bez číslice za čiarkou)
187F3131 VykurovanieDN 20 / G1B / qp 1.5 m³/h / 130 mm závitspiatočka 2025integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupyRadio OMS 868.95 MHzPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 2.0 mbatéria 3.6V DC (2 AA-článková)2,5kWh (bez číslice za čiarkou)
187F3132 VykurovanieDN 20 / G1B / qp 1.5 m³/h / 130mm závitspiatočka1,52016integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupymodul M-BusPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 1.5 melektr. sieť 230V 1,2kWh (bez číslice za čiarkou)
187F3133 VykurovanieDN 20 / G1B /qp 1.5 m³/h / 130mm závit spiatočka1,52016integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupyRadio OMS 868.95 MHzPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 1.5 melektr. sieť 230V 1,2kWh (bez číslice za čiarkou)
187F3134 Vykurovanie / ChladenieDN 20 / G1B / qp 1.5 m³/h / 130 mm závitspiatočka 2025integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupymodul M-BusPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 2.0 mbatéria 3.6V DC (2 AA-článková)2,5kWh (bez číslice za čiarkou)
187F3135 Vykurovanie / ChladenieDN 20 / G1B / qp 1.5 m³/h / 130 mm závitspiatočka 2025integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupyRadio OMS 868.95 MHzPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 2.0 mbatéria 3.6V DC (2 AA-článková)2,5kWh (bez číslice za čiarkou)
187F3136 Vykurovanie / ChladenieDN 20 / G1B / qp 1.5 m³/h / 130mm závitspiatočka1,52016integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupymodul M-BusPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 1.5 melektr. sieť 230V 1,2kWh (bez číslice za čiarkou)
187F3137 Vykurovanie / ChladenieDN 20 / G1 / qp 1.5 m³/h / 130mm závitspiatočka1,52016integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupyRadio OMS 868.95 MHzPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 1.5 mbatéria 3.6V DC (1 AA-článková)1,2kWh (bez číslice za čiarkou)
187F3138 VykurovanieDN 20 / G1B / qp 1.5 m³/h / 130mm závitspiatočka1,52025integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupymodul M-BusPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 2.0mbatéria 3.6V DC (2 AA-článková)1,2kWh (bez číslice za čiarkou)
187F3139 VykurovanieDN 20 / G1B / qp 1.5 m³/h / 130mm závitspiatočka1,52025integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupymodul M-BusPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 2.0 mbatéria 3.6V DC (1 AA-článková)1,2kWh (bez číslice za čiarkou)
187F3140 VykurovanieDN 20 / G1B / qp 1.5 m³/h / 130mm závitprívod1,52016integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupyžiadnyPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 1.5 mbatéria 3.6V DC (2 AA-článková)1,2kWh (bez číslice za čiarkou)
187F3141 Vykurovanie / ChladenieDN 25 / G1¼B / qp 3.5 m³/h / 260mm závitprívod 2516integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupymodul M-BusPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 2.0 mbatéria 3.6V DC (2 AA-článková)1,5kWh (bez číslice za čiarkou)
187F3142 Vykurovanie / ChladenieDN 25 / G1¼B / qp 6.0 m³/h / 260mm závitprívod 2516integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupymodul M-BusPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 2.0 mbatéria 3.6V DC (2 AA-článková)1,5kWh (bez číslice za čiarkou)
187F3143 VykurovanieDN 25 / qp 3.5 m³/h / 260mm závitová prírubaspiatočka 2525integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupymodul M-BusPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 2.0 mbatéria 3.6V DC (2 AA-článková)1,5kWh (bez číslice za čiarkou)
187F3145 VykurovanieDN 20 / G1B / qp 1.5 m³/h / 130mm závitspiatočka1,52025integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupyRadio OMS 868.95 MHzPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 2.0 mbatéria 3.6V DC (2 AA-článková)2,5kWh (bez číslice za čiarkou)
187F3173 VykurovanieDN 15 / G¾B / qp 1.5 m³/h / 110mm závit spiatočka1,51525integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupymodul M-BusPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 1.5 melektr. sieť 230V 1,2MWh (s 3 číslicami za čiarkou)
187F3174 VykurovanieDN 20 / G1B / qp 2.5 m³/h / 190mm závit spiatočka2,52025integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupymodul M-BusPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 1.5 melektr. sieť 230V 1,2MWh (s 3 číslicami za čiarkou)
187F3175 VykurovanieDN 25 / G1¼B / qp 3.5 m³/h / 260mm závitspiatočka3,52525integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupymodul M-BusPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 2.0 melektr. sieť 230V 1,2MWh (s 3 číslicami za čiarkou)
187F3176 VykurovanieDN 25 / G1¼B / qp 6.0 m³/h / 260mm závitspiatočka62525integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupymodul M-BusPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 3.0 melektr. sieť 230V 1,2MWh (s 3 číslicami za čiarkou)
187F3177 VykurovanieDN 40 / G2B / qp 10 m³/h / 300mm závitspiatočka104025integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupymodul M-BusPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 3.0 melektr. sieť 230V 1,2MWh (s 3 číslicami za čiarkou)
187F3178 VykurovanieDN 50 príruba / qp 15 m³/h / 270mm prírubaspiatočka155025integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupymodul M-BusPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 3.0 melektr. sieť 230V 1,2MWh (s 3 číslicami za čiarkou)
187F3179 VykurovanieDN 25 / qp 6.0 m³/h / 260mm závitová prírubaspiatočka 2525integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupymodul M-BusPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 2.0 mbatéria 3.6V DC (2 AA-článková)2,5kWh (bez číslice za čiarkou)
187F3210 Vykurovanie / ChladenieDN 50 / qp 15 m³/h / 270mm prírubaspiatočka 5025integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupymodul M-BusPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 2.0 mbatéria 3.6V DC (2 AA-článková)2,5kWh (bez číslice za čiarkou)
187F3241 VykurovanieDN 15 / G¾B / qp 1.5 m³/h / 110mm závitprívod 1516integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupyžiadnyPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 3.0 mbatéria 3.6V DC (2 AA-článková)1,2kWh (bez číslice za čiarkou)
187F3242 VykurovanieDN 20 / G1B / qp 2.5 m³/h / 130 mm závitprívod 2016integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupyžiadnyPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 3.0 mbatéria 3.6V DC (2 AA-článková)1,2kWh (bez číslice za čiarkou)
187F3243 VykurovanieDN 25 / G1¼B / qp 3.5 m³/h / 260mm závitprívod 2516integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupyžiadnyPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 3.0 mbatéria 3.6V DC (2 AA-článková)1,2kWh (bez číslice za čiarkou)
187F3244 VykurovanieDN 25 / G1¼B / qp 6.0 m³/h / 260mm závitprívod 2516integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupyžiadnyPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 3.0 mbatéria 3.6V DC (2 AA-článková)1,2kWh (bez číslice za čiarkou)
187F3245 VykurovanieDN 40 / G2B / qp 10 m³/h / 300mm závitprívod 4025integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupyžiadnyPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 3.0 mbatéria 3.6V DC (2 AA-článková)2,5MWh (s 3 číslicami za čiarkou)
187F3246 VykurovanieDN 50 / qp 15 m³/h / 270mm prírubaprívod 5025integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupyžiadnyPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 3.0 mbatéria 3.6V DC (2 AA-článková)2,5MWh (s 3 číslicami za čiarkou)
187F3276 VykurovanieDN 15 / G¾B / qp 1.5 m³/h / 110mm závitspiatočka 1525integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupymodul M-BusPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 3.0 melektr. sieť 230V 1,2kWh (bez číslice za čiarkou)
187F3277 VykurovanieDN 20 / G1B / qp 1.5 m³/h / 130mm závitspiatočka 2025integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupymodul M-BusPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 3.0 melektr. sieť 230V 1,2kWh (bez číslice za čiarkou)
187F3278 VykurovanieDN 20 / G1B / qp 2.5 m³/h / 190mm závitspiatočka 2025integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupymodul M-BusPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 3.0 melektr. sieť 230V 1,2kWh (bez číslice za čiarkou)
187F3279 VykurovanieDN 25 / G1¼B / qp 3.5 m³/h / 260mm závitspiatočka 2525integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupymodul M-BusPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 3.0 melektr. sieť 230V 1,2kWh (bez číslice za čiarkou)
187F3280 VykurovanieDN 25 / G1¼B / qp 6.0 m³/h / 260mm závitspiatočka 2525integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupymodul M-BusPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 3.0 melektr. sieť 230V 1,2kWh (bez číslice za čiarkou)
187F3281 VykurovanieDN 40 / G2B / qp 10 m³/h / 300mm závit spiatočka 4025integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupymodul M-BusPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 3.0 melektr. sieť 230V 1,2kWh (bez číslice za čiarkou)
187F3282 VykurovanieDN 50 / qp 15 m³/h / 270mm prírubaspiatočka 5025integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupymodul M-BusPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 3.0 melektr. sieť 230V 1,2MWh (s 3 číslicami za čiarkou)
187F3283 VykurovanieDN 15 / G¾B / qp 1.5 m³/h / 110mm závit spiatočka 1516integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupyRS-485 ModbusPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 1.5 melektr. sieť 230V 1,2MWh (s 3 číslicami za čiarkou)
187F3650 Vykurovanie / ChladenieDN 15 / G¾B / qp 0.6 m³/h / 110mm závit/ DN 15 / G¾B prívod0,61516integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupymodul M-BusPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 1.5 mbatéria 3.6V DC (2 AA-článková)5kWh (bez číslice za čiarkou)
187F3651 Vykurovanie / ChladenieDN 20 / G1B / qp 1.5 m³/h / 130mm závitprívod1,52016integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupymodul M-BusPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 1.5 mbatéria 3.6V DC (2 AA-článková)5kWh (bez číslice za čiarkou)
187F3652 Vykurovanie / ChladenieDN 50 príruba / qp 15 m³/h / 270mm príruba prívod155025integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupymodul M-BusPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 3.0 mbatéria 3.6V DC (2 AA-článková)5kWh (bez číslice za čiarkou)


Dokumentácia





Katalógový list
 
Danfoss control components for district heating
VBHZB202_Sep2014_lores.pdf (3,2 Mb), Číslo dokumentácie: VBHZB202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 
Energy metering | Product overview
VBIGK202_EnergyMetering_ProductCatalogue_Oct2018_lores.pdf (1,5 Mb), Číslo dokumentácie: VBIGK202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 12/04 2019
 
Energy metering diagnostics
VBSHJ202_SonoSelect_Diagnostics_Brochure_8pages_MASTER_Jan2019_lores.pdf (1,7 Mb), Číslo dokumentácie: VBSHJ202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 12/04 2019
 
Precision and reliability through advanced ultrasonic technology
VBIGB202_UltraSonic_Brochure_4pages_MASTER_Jan2019_lores.pdf (0,5 Mb), Číslo dokumentácie: VBIGB202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 12/04 2019
 
Regulačné prvky Danfoss pre systémy CZT
VBHZB229_Sep2014_lores.pdf (3,1 Mb), Číslo dokumentácie: VBHZB229, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 
SonoMeter 30/31 - Ultrasonic thermal energy meters suitable for all applications
VBIGF102_SonoMeter30-31_Brochure_4pages_Aug2016_lowres.pdf (0,9 Mb), Číslo dokumentácie: VBIGF102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 31/08 2016
 
SonoSelect™ - Knowledge and innovation to win at every project stage
VBIGA202_SonoSelect_Brochure_12pages_US_Master_Oct2018_lores.pdf (1,6 Mb), Číslo dokumentácie: VBIGA202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 12/04 2019
 
SonoSelect™ - Knowledge and innovation to win at every project stage
VBIGC202_EnergyMetering_Energy_Brochure_4pages_US_Master_Oct2018_lores.pdf (0,5 Mb), Číslo dokumentácie: VBIGC202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 12/04 2019
 


Prehlásenie
 
EU declaration - Sonometer 30
VJSHO202_SonoMeter30-EU_Declaration.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VJSHO202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 10/05 2018
 


Údajový list
 
SonoMeter 30
VDIGK602_SonoMeter-30_r2.pdf (1,4 Mb), Číslo dokumentácie: VDIGK602, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 10/10 2018
 


Užívateľská príručka
 
SonoEnergy Control Panel
SonoEnergy_VUIGD102_lo-res.pdf (3,0 Mb), Číslo dokumentácie: VUIGD102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 09/09 2016
 
SonoHCA
VUSHH102_SonoHCA.pdf (3,1 Mb), Číslo dokumentácie: VUSHH102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 22/03 2019
 
SonoMeter 30 Ultrasonic energy meter
VUIGJ302_SonoMeter-30.pdf (2,1 Mb), Číslo dokumentácie: VUIGJ302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 06/06 2018