Danfoss Link

Podlahový termostat Danfoss Link™ FT, ELKO



Bezdrôtové spínacie relé so snímačom teploty podlahy.
Hlavné vlastnosti:
- vypínač ON/OFF
- bezdrôtové pripojenie k centrálnej riadiacej jednotke Danfoss LinkTM CC
- podlahové čidlo
- odporová záťaž 15A, indukčná záťaž 4A


Podlahový termostat Danfoss Link™ FT, ELKO

Technické údaje



Kódové označenieFarbaTeplotný rozsah
(ºC)
ZáťažIP triedaVeľkosti termostatu
(mm)

Podlahový termostat Danfoss Link™ FT, ELKO

088L1905 Danfoss Link™ Floor Thermostat, ELKO 16A / 3600WIP 3185x85x21


Dokumentácia





Katalóg
 
Danfoss Product catalogue
Danfoss Product Catalogue Jan18 .pdf (3,2 Mb), Číslo dokumentácie: VKEXD102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 17/04 2017
 
Katalóg výrobkov 2014
Katalog Danfoss 2014.pdf (16,0 Mb), Číslo dokumentácie: VKIDB129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 09/05 2014
 


Katalógový list
 
Budovanie efektívnosti a komfortu vášho domova
VBFZI129 - Budovanie komfortu a efekt. domova.pdf (5,6 Mb), Číslo dokumentácie: VBFZI129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 16/12 2012
 
Cables, Mats and Thermostats - End User leaflet
VBAMG202_Sep2014_LR.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VBAMG202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 20/11 2014
 
Cross-selling brochure for end users
VBFZI202_Sep2014_LR.pdf (1,2 Mb), Číslo dokumentácie: VBFZI202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 15/09 2014
 
Cross-selling brochure for installers
VBFZH202_Sep2014Lowres.pdf (2,3 Mb), Číslo dokumentácie: VBFZH202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 15/09 2014
 


Návod
 
Danfoss Link Mobile Phone Butler
TRV_X019525_VIFZZ102.pdf (0,5 Mb), Číslo dokumentácie: VIFZZ102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 15/08 2013
 
Danfoss Link™ FT Floor Thermostat
Danfoss-Link_FT_Installation_VISGZ45X_hi-res.pdf (2,1 Mb), Číslo dokumentácie: VISGZ45X, Jazyk: (5X) DK,GB,DE,FR,SE,NL,FI,CZ,PL, Dátum publikácie: 08/04 2011
 


Príručka
 
Danfoss Indoor Cable Floor Heating Systems Application manual
Danfoss_AM Indoor_VGHWG102.pdf (3,6 Mb), Číslo dokumentácie: VGHWG102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 20/08 2018