Regulátor horúcovodného vykurovania Danfoss Link™ HC



Bezdrôtová spínacia jednotka vykur. podlah. alebo radiátor. okruhov. Systém podlahového vykurovania, riadený centrálnou riadiacou jednotkou Danfoss LinkTM CC, ponúka optimálnu spoľahlivosť a funkčnosť. Naviac sa jednoducho inštaluje a obsluhuje.

Hlavné vlastnosti:
- obojsmerná bezdrôtová komunikácia na frekvencii 868 MHz
- 24 V výstupy s ochranou proti skratu a LED diódou
- vývody servopohonu pre rôzne káblové spojky
- jednoduchá pokládka káblov s odľahčením ťahového napätia a s uchytením
- ovládanie vypínačom ON/OFF či PWM (impulz/pauza)
- funkcia automatickej diagnostiky s hlásením chýb
- prepínacie relé pre reguláciu čerpadiel a kotlov
- vstup (ON/OFF)pre vykurovanie / chladenie a režim prítomnosti / neprítomnosti


Regulátor horúcovodného vykurovania Danfoss Link™ HC

Technické údaje



Kódové označenieFarbaTeplotný rozsah
(ºC)
Nastavenie stupniceZáťažIP triedaVeľkosti termostatu
(mm)

Regulátor horúcovodného vykurovania Danfoss Link™ HC

014G0100 Danfoss Link™ Hydronic Controller  16A / 3600WIP 31 
014G0103 Danfoss Link™ Hydronic Controller  16A / 3600WIP 31 


Dokumentácia





Katalóg
 
Katalóg výrobkov 2014
Katalog Danfoss 2014.pdf (16,0 Mb), Číslo dokumentácie: VKIDB129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 09/05 2014
 


Katalógový list
 
Budovanie efektívnosti a komfortu vášho domova
VBFZI129 - Budovanie komfortu a efekt. domova.pdf (5,6 Mb), Číslo dokumentácie: VBFZI129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 16/12 2012
 
Cables, Mats and Thermostats - End User leaflet
VBAMG202_Sep2014_LR.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VBAMG202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 20/11 2014
 
Cross-selling brochure for end users
VBFZI202_Sep2014_LR.pdf (1,2 Mb), Číslo dokumentácie: VBFZI202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 15/09 2014
 
Cross-selling brochure for installers
VBFZH202_Sep2014Lowres.pdf (2,3 Mb), Číslo dokumentácie: VBFZH202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 15/09 2014
 


Návod
 
Danfoss Link Mobile Phone Butler
TRV_X019525_VIFZZ102.pdf (0,5 Mb), Číslo dokumentácie: VIFZZ102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 15/08 2013
 
Danfoss Link™ HC Hydronic Controller
Danfoss Link HC VIFZL402.pdf (2,6 Mb), Číslo dokumentácie: VIFZL402, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 15/11 2013
 


Prehlásenie
 
EU Declaration for Danfoss Link HC5 & HC10
EU Declaration Danfoss Link HC (VJSUB102v03).pdf (0,5 Mb), Číslo dokumentácie: VJSUB102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 13/06 2017
 


Údajový list
 
Danfoss Link™ HR Hidden Relay & PR Plug-in Relay
DanfossLink_HR-PR_X002603_VDFZB102.pdf (0,8 Mb), Číslo dokumentácie: VDFZB102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 10/03 2011
 
Danfoss Link™ Hydronic Controller
Danfoss-Link-HC_VDSPG302.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VDSPG302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 30/09 2015
 


Príslušenstvo



014G0100 Bezdrôtová spínacia jednotka vykur. podlah. alebo radiátor. okruhov. Systém podlahového vykurovania, riadený centrálnou riadiacou jednotkou Danfoss LinkTM CC, ponúka optimálnu spoľahlivosť a funkčnosť. Naviac sa jednoducho inštaluje a obsluhuje. Hlavné vlastnosti: - obojsmerná bezdrôtová komunikácia na frekvencii 868 MHz - 24 V výstupy s ochranou proti skratu a LED diódou - vývody servopohonu pre rôzne káblové spojky - jednoduchá pokládka káblov s odľahčením ťahového napätia a s uchytením - ovládanie vypínačom ON/OFF či PWM (impulz/pauza) - funkcia automatickej diagnostiky s hlásením chýb - prepínacie relé pre reguláciu čerpadiel a kotlov - vstup (ON/OFF)pre vykurovanie / chladenie a režim prítomnosti / neprítomnosti
014G0103 Bezdrôtová spínacia jednotka vykur. podlah. alebo radiátor. okruhov. Systém podlahového vykurovania, riadený centrálnou riadiacou jednotkou Danfoss LinkTM CC, ponúka optimálnu spoľahlivosť a funkčnosť. Naviac sa jednoducho inštaluje a obsluhuje. Hlavné vlastnosti: - obojsmerná bezdrôtová komunikácia na frekvencii 868 MHz - 24 V výstupy s ochranou proti skratu a LED diódou - vývody servopohonu pre rôzne káblové spojky - jednoduchá pokládka káblov s odľahčením ťahového napätia a s uchytením - ovládanie vypínačom ON/OFF či PWM (impulz/pauza) - funkcia automatickej diagnostiky s hlásením chýb - prepínacie relé pre reguláciu čerpadiel a kotlov - vstup (ON/OFF)pre vykurovanie / chladenie a režim prítomnosti / neprítomnosti