Danfoss Link

Riadiaca jednotka Danfoss Link™ CC WiFi



Danfoss Link™ CC je riadiaca jednotka bezdrôtového systému regulácie vykurovania cez WiFi pripojenie a možností ovládania pomocou mobilnej aplikácie.

Hlavné vlastnosti:
- regulácia vykurovania z jedného centrálneho bodu
- jednoduché užívateľské rozhranie
- zoskupenie miestností do "Obytnej zóny"
- efektívna a úsporná spotreba energie
- farebný dotykový diplej
- Wi-Fi pripojenie k domácej sieti a ovládanie pomocou mobilnej aplikácie Danfoss Link™ CC App
- týždenný plán vykurovania
- možnosť manuálneho plánovania
- pozastavenie vykurovania
- integrovaná funkcia nápovedy
- vlastné nastavenie
- funkcia rýchlej regulácie vykurovania

Riadiaca jednotka Danfoss Link™ CC môže byť použitá v samostatných rodinných domoch o celkovej ploche menšej než 300 m² s maximálnym počtom 30 termostatických hlavíc na jednu riadiacu jednotku Danfoss Link™ CC.


Riadiaca jednotka Danfoss Link™ CC WiFi

Technické údaje



Kódové označenieFarbaTeplotný rozsah
(ºC)
Nastavenie stupniceZáťažIP triedaVeľkosti termostatu
(mm)

Riadiaca jednotka Danfoss LinkTM CC WiFi

014G0288 riadiaca jednotka Danfoss Link™ - Wi-Fi w/PSU GB/IT/FI/LT/LV/EE/CZ/PL  16A / 3600WIP 31 
014G0289 riadiaca jednotka Danfoss Link™ - Wi-Fi w/NSU GB/IT/FI/LT/LV/EE/CZ/PL  16A / 3600WIP 31 


Dokumentácia





Case Stories
 
Case story - Finland
VZJPJ102_DFS_LINK_CASE_STORY_FINLAND_1006459_ART01_AG-lowres.pdf (1,1 Mb), Číslo dokumentácie: VZJPJ102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 05/10 2015
 
Case story - Sweden
VZJPI102_DFS_LINK_CASE_STORY_SWEDEN_1006459_ART01_AG-lowres.pdf (1,0 Mb), Číslo dokumentácie: VZJPI102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 05/10 2015
 
Case story Danfoss Link - Monheim
VZJPE102_Living_Case Story DE_2015_100615_LR.pdf (0,5 Mb), Číslo dokumentácie: VZJPE102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 17/06 2015
 
Case story Danfoss Link - Mulheim, Germany
VZJPF102_Living_Case_Story_DE_2015_100615_LR.pdf (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: VZJPF102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 18/06 2015
 
Case story Danfoss Link - Aarhus, Denmark
VZJPC102_Living_Case story DK_2015_100615_LR.pdf (0,5 Mb), Číslo dokumentácie: VZJPC102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 04/02 2015
 
Case story living connect, Solbjerg
VZIDA202_CaseStory_MASTER_Oct2016_lowres.pdf (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: VZIDA202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 20/11 2014
 
Danfoss Link - Poland
VZJPH102_DFS_LINK_CASE_STORY_POLAND_1006459_ART02_AG.pdf (1,1 Mb), Číslo dokumentácie: VZJPH102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 05/10 2015
 


Certifikáty
 
Danfoss Link CC, Declaration of Conformity
EU Declaration - Danfoss Link RS and Danfoss Z-wave RS (VCIOC102v04).pdf (0,5 Mb), Číslo dokumentácie: VCIOC102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 04/03 2015
 
Danfoss Link CC, Declaration of Conformity
VCIOC102_03_Danfoss_Link(TM)_CC_EU_DoC_RED.pdf (2,1 Mb), Číslo dokumentácie: VCIOC102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 04/03 2015
 


Katalóg
 
Danfoss Product catalogue
Danfoss Product Catalogue Jan18 .pdf (3,2 Mb), Číslo dokumentácie: VKEXD102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 17/04 2017
 
Katalóg výrobkov 2014
Katalog Danfoss 2014.pdf (16,0 Mb), Číslo dokumentácie: VKIDB129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 09/05 2014
 


Katalógový list
 
Bezdrôtová regulácia Danfoss Link
DanfossLink_MiniEndUser_SK v2.pdf (1,1 Mb), Číslo dokumentácie: VBFZB129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 09/05 2014
 
Budovanie efektívnosti a komfortu vášho domova
VBFZI129 - Budovanie komfortu a efekt. domova.pdf (5,6 Mb), Číslo dokumentácie: VBFZI129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 16/12 2012
 
Cables, Mats and Thermostats - End User leaflet
VBAMG202_Sep2014_LR.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VBAMG202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 20/11 2014
 
Cross-selling brochure for end users
VBFZI202_Sep2014_LR.pdf (1,2 Mb), Číslo dokumentácie: VBFZI202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 15/09 2014
 
Cross-selling brochure for installers
VBFZH202_Sep2014Lowres.pdf (2,3 Mb), Číslo dokumentácie: VBFZH202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 15/09 2014
 
Danfoss Link
VBFZG129 - Danfoss Link.pdf (1,1 Mb), Číslo dokumentácie: VBFZG129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 16/12 2012
 
Danfoss Link - brochure for professionals
VBFNJ602_Living_PRO_12p_2015_UK_lowres.pdf (1,2 Mb), Číslo dokumentácie: VBFNJ602, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 17/07 2015
 
Danfoss Link - how to save energy
VBIDQ402_Living_EU_Saving_M65_6p_2015_lowres.pdf (0,5 Mb), Číslo dokumentácie: VBIDQ402, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 17/07 2015
 
Danfoss Link - jeden dodávateľ všetkých komponentov
DanfossLink_MiniInstaller_SK v2_prev.pdf (1,1 Mb), Číslo dokumentácie: VBFZC129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 09/05 2014
 
Danfoss Link - Jeden dodávateľ všetkých komponentov
VBFZC229_Sep2014_LR.pdf (0,8 Mb), Číslo dokumentácie: VBFZC229, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 19/11 2014
 
Danfoss Link - Jeden dotyk. Veľa možností
VBFZB229_Sep2014_Lores.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VBFZB229, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 19/11 2014
 
Danfoss Link & connect thermostat - product sheet
VBFZA602_Link_Connect_PRO_4-pager_May2016_low-res.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VBFZA602, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 23/06 2016
 
Danfoss Link & Living Connect
living connect a danfoss link.pdf (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: VBFZA129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 22/05 2014
 
Danfoss Link & Living Connect - produktový list
VBFZA329_living_connect+Link_Product leaflet_4p_2014_CS4_LR.pdf (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: VBFZA329, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 09/12 2014
 
Danfoss Link End User leaflet
VBFGZ202_Sep20141_LR.pdf (0,1 Mb), Číslo dokumentácie: VBFZG202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 15/09 2014
 
Danfoss Link, end-user brochure
VBFNK502_Living_EU_8p_2015_UK_Master_lowres.pdf (0,9 Mb), Číslo dokumentácie: VBFNK502, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 17/07 2015
 
living connect a Danfoss Link CC - bezdrôtový termostatický systém
PRO_leaflet_connect_masterSK_web.pdf (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: VBFNP129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 10/05 2011
 


Návod
 
Danfoss Link BR Boiler Relay
Danfoss-Link_BR_Installation_VIFZM202.pdf (1,4 Mb), Číslo dokumentácie: VIFZM202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 13/04 2012
 
Danfoss Link BR Boiler Relay
Danfoss-Link_BR_Installation_VIFZM27L.pdf (3,9 Mb), Číslo dokumentácie: VIFZM27L, Jazyk: (7L) GB,NL, Dátum publikácie: 22/10 2012
 
Danfoss Link Mobile Phone Butler
TRV_X019525_VIFZZ102.pdf (0,5 Mb), Číslo dokumentácie: VIFZZ102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 15/08 2013
 
Danfoss Link™ CC Central Controller
Danfoss-Link CC Installation Guide VISGL702.pdf (4,1 Mb), Číslo dokumentácie: VISGL702, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 09/07 2013
 
Danfoss Link™ CC Central Controller
Danfoss-Link_CC_Installation_VISGL902.pdf (3,5 Mb), Číslo dokumentácie: VISGL902, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 01/07 2015
 
Danfoss Link™ FT Floor Thermostat
Danfoss-Link_FT_Installation_VISGZ45X_hi-res.pdf (2,1 Mb), Číslo dokumentácie: VISGZ45X, Jazyk: (5X) DK,GB,DE,FR,SE,NL,FI,CZ,PL, Dátum publikácie: 08/04 2011
 
Danfoss Link™ HR Hidden Relay
Danfoss-Link_HR_Installation_VISGX45X_hi-res.pdf (1,6 Mb), Číslo dokumentácie: VISGX45X, Jazyk: (5X) DK,GB,DE,FR,SE,NL,FI,CZ,PL, Dátum publikácie: 08/04 2011
 
Danfoss Link™ PR Plug-In Relay
Danfoss-Link_PR_Installation_VISGY45X_web.pdf (4,0 Mb), Číslo dokumentácie: VISGY45X, Jazyk: (5X) DK,GB,DE,FR,SE,NL,FI,CZ,PL, Dátum publikácie: 08/04 2011
 
Danfoss Link™ SCM - Simple Communication Module
Danfoss-Link_SCM_Installation_VIFZT102.pdf (1,2 Mb), Číslo dokumentácie: VIFZT102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 28/01 2013
 
Instruction CF-RU Repeater Unit
Danfoss-Link_RU_Installation_VIUHN61T_lo-res.pdf (0,5 Mb), Číslo dokumentácie: VIUHN61C, Jazyk: (1C) DK,GB,DE,FR,IT,SE,NL,PL, Dátum publikácie: 09/08 2010
 
Jednotka zosilňovača CF-RU
CF-RU_VIUHN629.pdf (0,6 Mb), Číslo dokumentácie: VIUHN629, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 20/09 2011
 
SD Card for Danfoss Link CC
SD-card_013R9564_VIFZX102_hi-res.pdf (0,1 Mb), Číslo dokumentácie: VIFZX102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 31/05 2012
 


Príručka
 
Danfoss Indoor Cable Floor Heating Systems Application manual
Danfoss_AM Indoor_VGHWG102.pdf (3,6 Mb), Číslo dokumentácie: VGHWG102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 20/08 2018
 


Softvér
 
Danfoss Link - software version 4.2.1475
Danfoss Link CC 4.2.1475.tar (46,5 Mb), Číslo dokumentácie: VSMHA25H, Jazyk: (5H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,IS,NL,FI,LT,LV,EE,SK,HU,CZ,PL,RU, Dátum publikácie: 15/02 2019
 
Danfoss Link Software update version - dlcc-2.1.35
dlcc2.1.35.tar (19,6 Mb), Číslo dokumentácie: VSFZC102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 20/04 2012
 
Danfoss Link Software V2.7.42 for Danfoss Link CC with SD-Card
dlcc-2.7.42.tar (22,0 Mb), Číslo dokumentácie: VSIDB25H, Jazyk: (5H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,IS,NL,FI,LT,LV,EE,SK,HU,CZ,PL,RU, Dátum publikácie: 26/02 2014
 
Danfoss Link Software V3.3.1 for Danfoss Link CC with USB-Stick
Danfoss Link 3.3.1.tar (46,5 Mb), Číslo dokumentácie: VSIDC45H, Jazyk: (5H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,IS,NL,FI,LT,LV,EE,SK,HU,CZ,PL,RU, Dátum publikácie: 03/12 2014
 
Danfoss Link Software version - dlcc-2.5.57
dlcc--2.5.57.tar (20,8 Mb), Číslo dokumentácie: VSFZB202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 31/07 2012
 
Danfoss Link Software version - dlcc-4.0.42
Danfoss Link CC 4.0.42.tar (46,5 Mb), Číslo dokumentácie: VSIOC102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 18/01 2016
 
Installation Guide - New Danfoss Link CC Software
Installation Guide - New Danfoss Link CC Software.pdf (0,0 Mb), Číslo dokumentácie: VSFZA202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 08/08 2012
 


Stránky výrobkov
 
Danfoss Link product sheet
Danfoss Link Product Sheet.pdf (3,1 Mb), Číslo dokumentácie: VLSGA102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 21/11 2007
 


Technické údaje
 
Danfoss Link CC + CF-RU Inlay
VFFZA202.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VFFZA202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 03/03 2015
 
Overview - Danfoss Link and Connect software versions
Danfoss Link_Connect_software-versions_VFLTA902.pdf (0,9 Mb), Číslo dokumentácie: VFLTA902, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 06/02 2018
 


Údajový list
 
Danfoss Link™ HR Hidden Relay & PR Plug-in Relay
DanfossLink_HR-PR_X002603_VDFZB102.pdf (0,8 Mb), Číslo dokumentácie: VDFZB102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 10/03 2011
 
Danfoss Link Central Controller
Danfoss_Link_CC_DataSheet_VDFZC902.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VDFZC902, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 13/09 2018
 
Danfoss Link RS
Danfoss_Link_RS_DataSheet_VDIOK202.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VDIOK202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 14/09 2018
 
Danfoss Link™ BR Boiler Relay
Danfoss-Link-BR_VDFZH102.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VDFZH102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 12/11 2013
 
Danfoss Link™ MPB with Danfoss Link™ SCM or with Danfoss Link™ HC
TRV_X018498_VDFZG102.pdf (0,1 Mb), Číslo dokumentácie: VDFZG102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 15/08 2013
 
Repeater Unit for Danfoss Link and CF2 Systems
RepeaterUnit_X004992_VDFZD102.pdf (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: VDFZD102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 10/03 2011
 


Užívateľská príručka
 
Danfoss Link™ CC wifi setup guide
VUJPC202_LinkApp_EU_Handover_Guide_4p_2015_UK_lowres_WEB.pdf (0,5 Mb), Číslo dokumentácie: VUJPC202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 17/07 2015
 
Danfoss One® - Danfoss Link™ CC controlled devices
VUIOB102 Danfoss One User Guide.pdf (0,5 Mb), Číslo dokumentácie: VUIOB102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 08/10 2013