Kotlové relé Danfoss Link™ BR



Bezdrôtové spínacie kotlové relé Danfoss Link BR.

Kotlové relé Danfoss Link™ BR

Technické údaje



Kódové označenieFarbaTeplotný rozsah
(ºC)
Nastavenie stupniceZáťažIP triedaVeľkosti termostatu
(mm)
TypDescription

Kotlové relé Danfoss Link™ BR

014G0272 Danfoss Link™ BR  16A / 3600WIP 3184x84x30Wireless Z-waveSpínacie kotlové relé Danfoss Link™ reguluje kotol ON/OFF v závislosti od požiadavky na vykurovanie.


Dokumentácia





Certifikáty
 
Danfoss Link BR EU Declaration of Conformity
DL1468-04_Link_BR_EU-DoC_RED.pdf (1,0 Mb), Číslo dokumentácie: VCEXB102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 21/11 2016
 


Katalóg
 
Danfoss Product catalogue
Danfoss Product Catalogue Oct17.pdf (4,3 Mb), Číslo dokumentácie: VKEXD102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 17/04 2017
 
Katalóg výrobkov 2014
Katalog Danfoss 2014.pdf (16,0 Mb), Číslo dokumentácie: VKIDB129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 09/05 2014
 


Katalógový list
 
Budovanie efektívnosti a komfortu vášho domova
VBFZI129 - Budovanie komfortu a efekt. domova.pdf (5,6 Mb), Číslo dokumentácie: VBFZI129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 16/12 2012
 
Cables, Mats and Thermostats - End User leaflet
VBAMG202_Sep2014_LR.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VBAMG202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 20/11 2014
 
Cross-selling brochure for end users
VBFZI202_Sep2014_LR.pdf (1,2 Mb), Číslo dokumentácie: VBFZI202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 15/09 2014
 
Cross-selling brochure for installers
VBFZH202_Sep2014Lowres.pdf (2,3 Mb), Číslo dokumentácie: VBFZH202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 15/09 2014
 


Návod
 
Danfoss Link BR Boiler Relay
Danfoss-Link_BR_Installation_VIFZM202.pdf (1,4 Mb), Číslo dokumentácie: VIFZM202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 13/04 2012
 
Danfoss Link BR Boiler Relay
Danfoss-Link_BR_Installation_VIFZM27L.pdf (3,9 Mb), Číslo dokumentácie: VIFZM27L, Jazyk: (7L) GB,NL, Dátum publikácie: 22/10 2012
 
Danfoss Link Dynamic Boiler Relay
013R9624 - VIIOS202 DBR Installation Guide A4.pdf (1,9 Mb), Číslo dokumentácie: VIIOS202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 22/08 2017
 
Danfoss Link Mobile Phone Butler
TRV_X019525_VIFZZ102.pdf (0,5 Mb), Číslo dokumentácie: VIFZZ102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 15/08 2013
 


Údajový list
 
Danfoss Link DBR Dynamic Boiler Relay
VDIOV102 Danfoss-Link-DBR.pdf (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: VDIOV102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 24/08 2017
 
Danfoss Link™ BR Boiler Relay
Danfoss-Link-BR_VDFZH102.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VDFZH102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 12/11 2013