Elektronické regulátory vykurovania & Regulátory P

ECL Comfort 296



ECL Comfort 296

Technické údaje



Kódové označenieVyhotovenieNapätie
(V str. 50 Hz)
Releové výstupySnímače vstupu

ECL Comfort 296

087H3000 Universal hardware - 230 V a.c.
For mounting on base part or in panel cut-out.

Base part and panel mounting kit are not included. Mounting guide (no text) is included.
23048


Dokumentácia





Case Stories
 
Pfaffenhofen district heating supply
VZLVA102_CaseStory_Pfaffenhofen_lores.pdf (1,4 Mb), Číslo dokumentácie: VZLVA102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 27/07 2016
 
Sustainable and economically sound solutions in HafenCity
VZKQO302_HafenCity_Hamburg_CaseStory_Sep2014_lores.pdf (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: VZKQO302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 


Katalógový list
 
Danfoss control components for district heating
VBHZB202_Sep2014_lores.pdf (3,2 Mb), Číslo dokumentácie: VBHZB202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 
Easy heating control and quick installation
VBKTA302_ECL110_Installer_Flyer_lores.pdf (0,5 Mb), Číslo dokumentácie: VBKTA302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 15/01 2015
 
Regulačné prvky Danfoss pre systémy CZT
VBHZB229_Sep2014_lores.pdf (3,1 Mb), Číslo dokumentácie: VBHZB229, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 


Návod
 
ECL 296 / 310 Modbus service guide
VILVH302_ECL296_310_Modbus_SG.pdf (1,3 Mb), Číslo dokumentácie: VILVH302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 17/08 2018
 
ECL Comfort 210, 296 and 310, A260 Operating Guide
VILGF402_A260.pdf (2,0 Mb), Číslo dokumentácie: VILGF402, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 08/11 2018
 
ECL Comfort 210, 296, 310, A230 Operating Guide
VILGH602_A230NEW.pdf (2,4 Mb), Číslo dokumentácie: VILGH602, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 17/09 2019
 
ECL Comfort 210, A230 Installation Guide
087H9016_VILGI600_A230.pdf (3,1 Mb), Číslo dokumentácie: VILGI600, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 21/11 2018
 
ECL Comfort 210/296/310 User Guide
VIKTY302_ECL210_310_UG_punch_holes.pdf (2,8 Mb), Číslo dokumentácie: VIKTY302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 27/06 2018
 
ECL Comfort 210/296/310 User Guide
VIKTY329_ECL210_310_UG_punch_holes.pdf (2,8 Mb), Číslo dokumentácie: VIKTY329, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 04/07 2018
 
ECL Comfort 210/296/310, communication description
VILGV502_ECL_Comfort_210_296_310_Communication_new_revision.pdf (1,6 Mb), Číslo dokumentácie: VILGV502, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 23/08 2018
 
ECL Comfort 210/310, A214/A314 Installation Guide
087H9069_VIGUE600_A214_IG.pdf (4,2 Mb), Číslo dokumentácie: VIGUE600, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 02/05 2018
 
ECL Comfort 210/310, A217/A317 Operating Guide
VILGU302_A217_A317.pdf (2,0 Mb), Číslo dokumentácie: VILGU302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 06/03 2018
 
ECL Comfort 210/310, A237/A337 Installation Guide
087H9037_VILGT300_A237_A337_IG.pdf (2,5 Mb), Číslo dokumentácie: VILGT300, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 17/08 2018
 
ECL Comfort 210/310, A237/A337 Operating Guide
VILGR402_A237_A337NEW.pdf (2,4 Mb), Číslo dokumentácie: VILGR402, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 11/09 2018
 
ECL Comfort 210/310, A247/A347 Installation Guide
087H9043_VILGW900_A247_A347_IG.pdf (2,8 Mb), Číslo dokumentácie: VILGW900, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 17/08 2018
 
ECL Comfort 210/310, A247/A347 Operating Guide
VILGS702_A247_A347NEW.pdf (2,4 Mb), Číslo dokumentácie: VILGS702, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 13/09 2018
 
ECL Comfort 210/310, A247/A347 Operating Guide
VILGS729_A247_A347NEW.pdf (2,4 Mb), Číslo dokumentácie: VILGS729, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 13/09 2018
 
ECL Comfort 210/310, A275/A375 Installation Guide
087H9097_VIGUN500_A275_A375_IG.pdf (3,2 Mb), Číslo dokumentácie: VIGUN500, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 23/10 2018
 
ECL Comfort 296 IG base part
087H9268_VIJMS200_ECL296_basepart_IG.pdf (0,9 Mb), Číslo dokumentácie: VIJMS200, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 07/05 2018
 
ECL Comfort 296, IG general
087H9267_VIJMR200_ECL296_IG.pdf (1,5 Mb), Číslo dokumentácie: VIJMR200, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 07/05 2018
 
ECL Comfort 296, IG panel kit
087H9269_VIJMT300_ECL296_panelkit_IG.pdf (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: VIJMT300, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 07/05 2018
 
ECL Comfort 296, IG replacement
087H9270_VIJMU200_ECL296_replacement_IG.pdf (0,8 Mb), Číslo dokumentácie: VIJMU200, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 07/05 2018
 
Explanation of safety symbols DHS - safety guide
VILVF22D_icons_180809_hires.pdf (1,0 Mb), Číslo dokumentácie: VILVF22D, Jazyk: (2D) GB,DE,FR,CN,RU, Dátum publikácie: 09/08 2018
 
OG for floor drying (appendix), ECL 210, 296 310
VIJMP302_floor_screed_drying.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VIJMP302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 06/11 2018
 
OG for temp. limitation M/S (appendix), ECL 210, 296 and 310
VIGUW302_return_temperature_limitation_MS.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VIGUW302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 02/10 2018
 


Prehlásenie
 
EC/EU declaration of conformity - ECL 296
VJJMB302_EU_declaration_of_conformity-ECL_296.pdf (6,0 Mb), Číslo dokumentácie: VJJMB302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 25/07 2016
 


Prihlasovacia stránka
 
A230 Condensation protection in old historic building
VALVB102_Application_guide_A230.pdf (0,6 Mb), Číslo dokumentácie: VALVB102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 23/11 2018
 


Príručka
 
Making applications future proof, all our knowledge – is now yours
VGHZA202_Application_Handbook_Sep2014_hires.pdf (63,5 Mb), Číslo dokumentácie: VGHZA202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 


Technické údaje
 
Auto tuning and motor protection
VFBBV302_auto_tuning.pdf (5,6 Mb), Číslo dokumentácie: VFBBV302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 17/11 2016
 


Údajový list
 
Appendix - Enspire: List of application keys supported by Enspire
VDLVA202_Appendix_Enspire.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VDLVA202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 25/04 2018
 
ECL Comfort 296 controller and remote control unit ECA 30 / 31
VDLGA302_ECL296_ECA_30_31.pdf (0,9 Mb), Číslo dokumentácie: VDLGA302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 25/04 2018